Transmissor de Dados sem Fio para Processos XW-ED
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Os transmissores da série XW fornecem comunicação através de uma interface sem fio e diversos sinais de processos, como: 4-20mA, 0-1 Vdc, frequência, pulso, contador e smart probes. A comunicação de rádio utilizada pelo XW-ED é a IEEE 802.15.4 compatível para transmitir em 2.4 GHz e operar até 1000 metros em ambiente aberto ou 100 metros em ambiente fechado junto ao receptor ZW-REC.
O ZW-REC é conectado diretamente através de um cabo Ethernet a uma rede e usa uma página do navegador para mostrar os dados que estão sendo coletados em tempo real. Os dados que são coletados podem ser acessados através de qualquer dispositivo conectado a rede. A série XW-ED foi desenvolvida para aplicações industriais, tendo seu invólucro fabricado em policarbonato e sendo a prova do tempo (IP65).
O modelo XW-ED aceita uma ampla variedade de sondas digitais, funciona como uma taxa / temporizador / totalizador ou como um medidor de mA / mV.
O modelo XW-ED-PRO adiciona 2 entradas/saídas digitais aberto em um conector M12 macho de 4 pinos. Eles podem ser usados para acionar alarmes, ou controlar outro equipamento.
O SYNC permite configurar parâmetros de tempo de execução do dispositivo, visualizar valores do processo, exportar dados e definir com eficiência o seu transmissor XW para operar de acordo com suas preferências.
Tipo de Entrada | Intervalo | Precisão |
---|---|---|
Frequência | 0.01Hz a 100 Hz | ±0.5% |
Frequência | 100Hz a 1000Hz | ±1 Hz com média de 1s |
Contador | 0 a +8388608 | ±Máximo de 1 |
Contador acima/abaixo | -8388608 a +8388608 | ±Máximo de 1 |
Pulso (Tpw) | 0.2ms min | ±50uS ±1% |
Pulso (Tpp) | 0.2ms min | ±50uS ±1% |
Ciclo de trabalho | 1% a 99% | ±50uS ƒ |
Tipo de Entrada | Intervalo | Precisão |
---|---|---|
Corrente | 0 a 24 mA | ±0.1 mA |
Tensão | 0 a 1V | ±5.0 mV |
Padrão: | IEEE 802.15.4, DSSS |
Frequencia: | 2.4 GHz (2400 a 2483.5 MHz), 16 canais |
Topologia de Rede: | Rede em Estrela |
Transmissão: | 9.5 dBm |
Sensibilidade do Receptor: | -96 dBm |
Intervalo: | Até 1000 metros em ambiente aberto ou 100 metros em ambiente fechado |
Tensão : | 5 to 36 Vcc, 24 Vca +/-10% | |
Potência: | 0.8 W maximum | |
Bateria Alcalina: | Duas Pilhas C 1.5Vcc (Inclusas) | |
Tempo de Vida (Bateria): | Até 5 anos com frequência de transmissão de 1 leitura a cada 10 minutos | |
Bateria de Litio (Back-Up): | CR2032 (Inclusa) | |
Adaptador para Alimentação Vac(UNIV-AC-100/240-5-M8) | ||
Saída Nominal: | 5 Vcc, 0.6 A | |
Alimentação: | 100 a 240 Vca, 50/60 Hz | |
Temperatura de Operação: | 0 a 40 °C (32 a 104°F) |
Grau de Proteção : | NEMA 4 (IP65) | |
Condições de Operção: | ||
Transmissor: | -20 a 70 °C (-4 a 158°F), 90% RH | |
Alimentado por CR2032 : | -20 a 60°C (-4 a 140°F), 90% RH | |
Alimentado por Bateria Alcalina: | -18 a 55°C (-0.4 a 131°F), 90% RH |
Material do Envólucro : | Policarbonato |
Dimensões do Envólucro: | 135.9mm L x 82mm A x 39mm P |
Aprovações: | ECCN 5A992, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU |
Software: | Compatível com SYNC e OEG |
Sondas Compatíveis: | zSeries* e Smart Probes (Quando usadas as sondas zSeries com o XW-ED-PRO, I/O discretas são desabilitadas. |
Manuais: