Transmissor de Dados sem Fio para Processos XW-EDA
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Os transmissores da série XW fornecem comunicação através de uma interface sem fio e diversos sinais de processos analógicos e também de temperatura (termopar e termoresistência). A comunicação de rádio utilizada pelo XW-ED é a IEEE 802.15.4 compatível para transmitir em 2.4 GHz e operar até 1000 metros em ambiente aberto ou 100 metros em ambiente fechado junto ao receptor ZW-REC.
O ZW-REC é conectado diretamente através de um cabo Ethernet a uma rede e usa uma página do navegador para mostrar os dados que estão sendo coletados em tempo real. Os dados que são coletados podem ser acessados através de qualquer dispositivo conectado a rede. A série XW-ED foi desenvolvida para aplicações industriais, tendo seu invólucro fabricado em policarbonato e sendo a prova do tempo (IP65). Os transmissores da Série XW-EDA vem em duas variantes:
O modelo XW-EDA suporta termopares, termoresistências e sinais analógicos mais comuns na indústria
A versão XW-EDA-PRO adiciona duas Entradas/Saídas discretas (open drain) através de um conector M12 4 pinos. Elas podem ser utilizadas para acionar alarmer, monitorar uma chave ou até mesmo controlar equipamentos.
O SYNC permite configurar parâmetros de tempo de execução do dispositivo, visualizar valores do processo, exportar dados e definir com eficiência o seu transmissor XW para operar de acordo com suas preferências.
Tipo | Intervalo | Exatidão |
---|---|---|
J | -210°C a; 1200°C | 0.4°C |
K | -160°C a 1372°C | 0.4°C |
T | -190°C a 400°C | 0.4°C |
E | -220°C a 1000°C | 0.4°C |
N | -100 a 1300°C | 0.4°C |
R | 40°C a 1788°C | 0.5°C |
S | 100°C a 1768°C | 0.5°C |
B | 640°C a 1820°C | 0.5°C |
C | 0°C a 2320°C | 0.4°C |
Tipo | Intervalo | Exatidão |
---|---|---|
385, 4 | Fios -200°C a 850°C | 0.3°C |
385, 3 | Fios -200°C a 850°C | 0.3°C |
385, 2 | Fios -200°C a 850°C | 0.6°C |
392, 4 | Fios -200°C a 660°C | 0.3°C |
392, 3 | Fios -200°C a 660°C | 0.3°C |
392, 2 | Fios -200°C a 660°C | 0.6°C |
3916, 4 | Fios -200°C a 660°C | 0.3°C |
3916, 3 | Fios -200°C a 660°C | 0.3°C |
3916, 2 | Fios -200°C a 660°C | 0.6°C |
Tipo | Intervalo | Exatidão |
---|---|---|
Corrente | 0-24 mA | ±10 uA |
Tensão | 0-10 V | ±5.0 mV |
Tensão | 0-1 V | ±0.5 mV |
Tensão | 0-100 mV | ±0.05 mV |
Padrão: | IEEE 802.15.4, DSSS |
Frequência: | 2.4 GHz (2400 a 2483.5 MHz), 16 canais |
Tpologia de Rede: | Star topology |
Potência de Transmissão: | 9.5 dBm |
Sensibilidade do Receptor: | -96 dBm |
Intervalo: | Até 1000 m* (3280’) campo aberto (externo) e 100 m* (328’) interno |
Tensão de Alimentação: | 5 a 36 Vdc, 24 Vac +/-10% | |
Potência de Alimentação: | 0.8 W máximo | |
Bateria Alcalina: | Duas C-cell 1.5Vdc (incluídas) | |
Vida estimada da bateria: | Até 5 anos (com frequência de 1 leitura a cada 10 min) | |
Bateria de Lítio** de Backup: | CR2032 (incluída) **apenas para backup RTC | |
Adaptador AC indicado (opcional): | ||
Saída nominal: | 5 Vdc @ 0.6 A | |
Entrada: | 100 a 240 Vdc, 50/60 Hz | |
Temperatura de Operação: | 0 to 40 °C (32 to 104°F) |
Condições de Operação: | ||
Unidade Base: | -20 a 70 °C (-4 a 158°F), 90% UR sem condensação | |
Bateria CR203: | -20 a 60°C (-4 a 140°F), 90% UR | |
Bateria Alcalina: | -18 a 55°C (-0.4 a 131°F), 90% UR sem condensação |
Material do Invólucro: | Policarbonato |
Proteção do Invólucro: | NEMA 4 (IP65) |
Dimensões do Invólucro: | 135.9 L x 82 W x 39 mm D (5.35 x 3.23 x 1.56”) |
Aprovações: | ECCN 5A992, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU |
Software: | Compatível com SYNC e OEG) |
Compatibilidade: | Termopar, termoresistência e sinal de processo |
Manuais: