Conectores M8 e M12 Montáveis em Campo
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Os conectores M12 podem ser anexados ao sensor existente ou aos cabos de extensão com condutores de #18 a #24 AWG e cabo de diâmetro de 4 a 6 mm (0,16 a 0,24") no campo por meio de conexões do tipo de parafuso. Os conectores M8 podem ser soldados a cabos com condutores #24AWG e diâmetro do cabo de 4 a 6 mm (0,16 a 0,24"). Os conectores macho e fêmea com estilos de conexão reta ou em ângulo reto fornecem uma ampla seleção de opções de conexão.