| 

Regulador de Pressão do Ar de Precisão

Série PRG200

Regulador de Pressão do Ar de Precisão | Série PRG200

Regulador de Pressão do Ar de Precisão

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Regulagem de pressão com precisão de 0,1%
  • Saída Estável Através de Todo Intervalo de Fluxo
  • Alta Capacidade de Liberação
  • Porca de Travamento Incluída
  • Portas de Pressão Embutidas
Válvulas, reguladores e conversores I/P - Ver Produtos Relacionados

Descrição

14 scfm a 100 psi

Características
Capacidade do Fluxo: 14 scfm a 100 psig de fornecimento – 20 psig de saída
Capacidade de Exaustão: 3 scfm
(5 psig acima do ponto de ajuste de 20 psig); 11 scfm para PRG200-120H
Sensibilidade: ⅛" (3,2 mm)³
Intervalo de Drenagem da Câmara Piloto de Pressão: < 0,08 scfm (0,15 m3/hr)
Consumo Total de Ar: 6 scfh
Efeito de Fornecimento de Pressão: < 0,005 psig (para 25 psig mudança de fornecimento)
Fornecimento de Pressão, Máximo: 150 psig (50 psig para PRG200-25)
Materiais:
Corpo: liga de zinco fundido
Cápsula e Parafuso de Ajuste: aço inoxidável
Módulos: aço inoxidável, latão,             chapa de aço, acetal
Diafragmas: elastômero Buna-N
    e tecido de poliéster
Botão: plástico fenólico
Peso: 635 g (1,4 lb)
Tamanho da Porta: ¼ NPT
Portas de Indicadores (2): ¼ NPT
Montagem: tubulação, painel ou suporte opcional
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.