Ver versão de impressão
(Versão para impressão também contém códigos de cores internacionais)
Código ANSI |
Combinação de Liga |
|
Máximo Intervalo de Temperatura Útil++ |
Máximo Intervalo de Temperatura para Cabo Termopar |
FEM (mV) para Máximo Intervalo de Temperatura |
Limites Padrão de Erro** (acima de O°C) |
Limites Especiais de Erro** (acima de O°C) |
IEC 584-3 Codificação por Cores |
Ambiente para Fio Desencapado |
Código IEC |
||||
Fio + | Fio - | Liga de Compensação |
Liga de Extensão |
|||||||||||
J | FERRO Fe (magnético) |
CONSTANTAN COBRE-NÍQUEL Cu-Ni |
Liga de Compensação: 32 a 1382°F 0 a 750°C Liga de Extensão: 32 a 392°F 0 a 200°C |
–346 a 2193°F –210 a 1200°C |
–8.095 to 69.553 |
superior a 2.2°C ou 0.75% |
superior a 1.1°C ou 0.4% |
Reduzido, vácuo, inerte. Uso limitado em oxidação em altas temperaturas. Não recomendado para baixas temperaturas |
J | |||||
K | CHROMEGA™ NÍQUEL-CROMO Ni-Cr |
ALOMEGA™ NÍQUEL-ALUMÍNIO Ni-AI (magnético) |
Liga de Compensação: –328 a 2282°F –200 a 1250°C Liga de Extensão: 32 a 392°F 0 a 200°C |
–454 a 2501°F –270 a 1372°C |
–6.458 to 54.886 |
superior a 2.2°C ou 0.75% |
superior a 1.1°C ou 0.4% |
Oxidante limpo e inerte. Uso limitado em vácuo ou redução. Amplo intervalo de temperatura, calibração mais popular |
K | |||||
T | COBRE Cu |
CONSTANTAN COBRE-NÍQUEL Cu–Ni |
Liga de Compensação: –328 a 662°F –250 a 350°C Liga de Extensão: –76 a 212°F –60 a 100°C |
–454 a 752°F –270 a 400°C |
–6.258 to 20.872 |
superior a 1.0°C ou 0.75% |
superior a 0.5°C ou 0.4% |
Oxidação leve, vácuo de redução ou inerte. Bom onde houver umidade. Aplicações criogênicas e de baixa temperatura |
T | |||||
E | CHROMEGA™ NÍQUEL-CROMO Ni-Cr |
CONSTANTAN COBRE-NÍQUEL Cu-Ni |
Liga de Compensação: –328 a 1652°F –200 a 900°C Liga de Extensão: 32 a 392°F 0 a 200°C |
–454 a 1832°F –270 a 1000°C |
–9.835 to 76.373 |
superior a 1.7°C ou 0.5% |
superior a 1.0°C ou 0.4% |
Oxidante ou inerte. Uso limitado em vácuo ou redução. Maior mudança de FEM por Grau. |
E | |||||
N | OMEGA-P™ NICROSIL Ni-Cr-Si |
OMEGA-N™ NISIL Ni-Si-Mg |
Liga de Compensação: –450 a 2372°F –270 a 1300°C Liga de Extensão: 32 a 392°F 0 a 200°C |
–450 a 2372°F –270 a 1300°C |
–4.345 to 47.513 |
superior a 2.2°C ou 0.75% |
superior a 1.1°C ou 0.4% |
Alternativa para o Tipo K. Mais estável em altas temperaturas |
N | |||||
R | PLATINA- 13% RÓDIO Pt-13% Rh |
PLATINA Pt |
NENHUM ESTABELECIDO |
Liga de Compensação: 32 a 2642°F 0 a 1450°C Liga de Extensão: 32 a 300°F 0 a 150°C |
–58 a 3214°F –50 a 1768°C |
–0.226 to 21.101 |
superior a 1.5°C ou 0.25% |
superior a 0.6°C ou 0.1% |
Oxidante ou inerte. Não inserir em tubos de metal. Cuidado com a contaminação. Temperatura alta |
R | ||||
S | PLATINA- 10% RÓDIO Pt-10% Rh |
PLATINA Pt |
NENHUM ESTABELECIDO |
Liga de Compensação: 32 a 2642°F 0 a 1400°C Liga de Extensão: 32 a 300°F 0 a 150°C |
–58 a 3214°F –50 a 1768°C |
–0.236 to 18.693 |
superior a 1.5°C ou 0.25% |
superior a 0.6°C ou 0.1% |
Oxidante ou inerte. Não inserir em tubos de metal. Cuidado com a contaminação. Temperatura alta |
S | ||||
U | COBRE Cu |
COBRE-LOW NÍQUEL Cu-Ni |
NENHUM ESTABELECIDO |
Liga de Extensão: 32 a 122°F 0 a 50°C |
Não compensado para uso com RTDs e termistores |
U | ||||||||
B | PLATINA- 30% RÓDIO Pt-30% Rh |
PLATINA- 6% RÓDIO Pt-6% Rh |
NENHUM ESTABELECIDO |
Liga de Compensação: 32 a 3092°F 0 a 1700°C Liga de Extensão: 32 a 212°F 0 a 100°C |
32 a 3308°F 0 a 1820°C |
0 a 13.820 | 0.5% over 800°C | NENHUM ESTABELECIDO |
Oxidante ou inerte. Não inserir em tubos de metal. Cuidado com a contaminação. Temperatura alta. Usado normalmente na indústria de vidro |
B | ||||
G* (W) |
TUNGSTÊNIO W |
TUNGSTÊNIO- 26% RÊNIO W-26% Re |
NENHUM ESTABELECIDO |
Liga de Compensação: 32 a 4208°F 0 a 2320°C Liga de Extensão: 32 a 500°F 0 a 260°C |
32 a 4208°F 0 a 2320°C |
0 a 38.564 | superior a 4.5°C ou 1.0% |
NENHUM ESTABELECIDO |
Vácuo, inerte, hidrogênio. Cuidado com a fragilização. Não utilizável abaixo de 399 °C (750 °F). Não indicado em atmosferas de oxidação |
G (W) |
||||
C* (W5) |
TUNGSTÊNIO- 5% RÊNIO W-5% Re |
TUNGSTÊNIO- 26% RÊNIO W-26% Re |
NENHUM ESTABELECIDO |
Liga de Compensação: 32 a 4208°F 0 a 2320°C Liga de Extensão: 32 a 1600°F 0 a 870°C |
32 a 4208°F 0 a 2320°C |
0 a 37.066 | superior a 4.5°C ou 1.0% |
NENHUM ESTABELECIDO |
Vácuo, inerte, hidrogênio. Cuidado com a fragilização. Não utilizável abaixo de 399 °C (750 °F). Não indicado em atmosferas de oxidação |
C (W5) |
||||
D* (W3) |
TUNGSTÊNIO- 3% RÊNIO W-3% Re |
TUNGSTÊNIO- 25% RÊNIO W-25% Re |
NENHUM ESTABELECIDO |
Liga de Compensação: 32 a 4208°F 0 a 2320°C Liga de Extensão: 32 a 500°F 0 a 260°C |
32 a 4208°F 0 a 2320°C |
0 a 39.506 | superior a 4.5°C ou 1.0% |
NENHUM ESTABELECIDO |
Vácuo, inerte, hidrogênio. Cuidado com a fragilização. Não utilizável abaixo de 399 °C (750 °F). Não indicado em atmosferas de oxidação |
D (W3) |
++ Exceto se restrito nas tabelas abaixo, por limites de temperatura para diâmetro do termopar e isolamento. * Símbolo não oficial ou designação padrão. ** Para exatidão inicial controlada abaixo de 0 ° C, solicite um relatório de calibração CAL-4 à equipe de vendas da OMEGA. |