Linear Thermistor Components, Probes, and Applications
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Linear Response Components| °C | °F | °C | °F | |
|---|---|---|---|---|
| † Linear Components Kit Model No. | 44201 | 44202 | ||
| Range | 0 to 100°C | 32 to 212°F | -5 to 45°C | 23 to 113°F |
| Thermistor Composite Model No. | 44018 | 44018 | ||
| Resistor Composite Model No. | 44301 | 44302 | ||
| Resistor Composite Values | R1 = 3200Ω R2 = 6250Ω | R1 = 5700Ω R2 = 12000Ω | ||
| Thermistor Accuracy & Interchangeability | ±0.15°C -30 to 100°C | ±0.27°F -22 to 212°F | ±0.15°C -30 to 100°C | ±0.27°F -22 to 212°F |
| E0 Positive Slope | Eout= (+0.0053483 Ein) T +0.13493 Ein | Eout= (+0.00297127 Ein) T +0.03985 Ein | Eout= (+0.0056846 Ein) T +0.194142 Ein | Eout = (+0.00315851 Ein) T +0.093083 Ein |
| E0 Negative Slope | Eout = (-0.0053483 Ein) T +0.86507 Ein | Eout = (-0.00297127 Ein) T +0.96015 Ein | Eout = (-0.0056846 Ein) T +0.805858 Ein | Eout = (-0.00315851 Ein) T +0.906917 Ein |
| Resistance Mode | Rt=(-17.115) T +2768.23 | Rt= (-9.508) T +3072.48 | Rt=(-32.402) T +4593.39 | Rt = (-18,001) T +5169.42 |
| *Ein MAX. | 2.0 Volts | 3.5 Volts 3.5 Volts | ||
| *IT MAX. | 625 µA | 615µA 615 µA | ||
| ***Load Resistance Minimum R.L. | 3 MΩ | 10 MΩ 10 MΩ | ||
| Linearity Deviation | ±0.216°C | ±0.388°F | ±0.065°C | ±0.12°F |
| °C | °F | °C | °F | |
| † Linear Components Kit Model No. | 44203 | 44204 | ||
| Range | -30 to 50°C | -22 to 122°F | -2 to 38°C | +30 to 100°F |
| Thermistor Composite Model No. | 44018 | 44018 | ||
| Resistor Composite Model No. | 44303 | 44304 | ||
| Resistor Composite Values | R1 = 18,700Ω R2 = 35,250Ω | R1 = 5700Ω R2 = 12,400Ω | ||
| Thermistor Accuracy & Interchangeability | ±0.15°C -30 to 100°C | ±0.27°F -22 to +212°F | ±0.15°C -2 to +38°C | ±0.27°F -22 to +212°F |
| E0 Positive Slope | Eout= 0.0067966 Ein) T +0.34893 Ein | Eoout= (+0.00377588 Ein)T +0.228102 Ein | Eout= (+0.00563179 Ein) T +0.192439 Ein | Eout = (+0.0031289 Ein) T +0.09232 Ein |
| E0 Negative Slope | Eout= 0.0067966 Ein) T +0.65107 Ein | Eout= (-0.00377588 Ein) T +0.771898 Ein | Eout= (-0.00563179 Ein) T +0.807563 Ein | Eout = (-0.0031289 Ein) T +0.90768 Ein |
| Resistance Mode | Rt = (-127.096) T +12175 | Rt = (-70.608) T +14435 | Rt = (-32.1012) T +4603.1 | Rt = (-17,834) T +5173.8 |
| *Ein MAX. | 3.0 Volts | 4 Volts | ||
| *IT MAX. | 475 µA | 685 µA | ||
| ***Load Resistance Minimum R.L. | 10 MΩ | 10 MΩ | ||
| Linearity Deviation | ±0.16°C | ±0.29°F | ±0.03°C | ±0.055°F |
| °C | °F | °C | °F | |
| † Linear Components Kit Model No. | 44211A | 44212 | ||
| Range | -55 to 85°C | -67 to 185°F | -50 to 50°C | -58 to 122°F |
| Thermistor Composite Model No. | 44019 | 44020 | ||
| Resistor Composite Model No. | 44311A | 44312 | ||
| Resistor Composite Values | R1 = 3550Ω R2 = 6025Ω | R1 = 23,100Ω R2 = 88,200Ω R3 = 38,000Ω | ||
| Thermistor Accuracy & Interchangeability | ±0.4°C, 0 to 85°C ±0.8°C, -55 to 0°C | ±0.72, 32 to 185°F,br>±1.44, -67 to 32°F | ±0.1°C -50 to 50°C | ±0.18°F - 58 to 122°F |
| E0 Positive Slope | Eout= (+0.005068 Ein) T +0.3411 Ein | Eout= (+0.002816 Ein) T +0.2510 Ein | Eout= (+0.00559149 Ein) T +0.40700 Ein | Eout = (+0.00310638 Ein) T +0.30760 Ein |
| E0 Negative Slope | Eout= (-0.005068 Ein) T +0.6589 Ein | Eout= (-0.002816 Ein) T +0.7490 Ein | Eout= (-0.00559149 Ein) T +0.59300 Ein | Eout = (-0.00310638 Ein) T +0.69240 Ein |
| Resistance Mode | Rt = (-17.99) T +2339 | Rt = (-9.994) T +2658.8 | Rt = (-129.163) T +13698.23 | Rt = (-71.757) T +15994.5 |
| *Ein MAX. | 2.0 Volts | 3.5 Volts | ||
| *IT MAX. | 833 µA | 700 µA | ||
| ***Load Resistance Minimum R.L. | 10 MΩ | 10 MΩ | ||
| Linearity Deviation | ±1.1°C | ±2°F | 0.15°C (condition A)** 0.08°C (condition B)** | ±0.27°F (A) ±0.15°F (B) |