Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
Wattage Selecione :750 por .75 kW
1000 por 1 kW
1250 por 1.25 kW
1500 por 1.5 kW
2000 por 2 kW
2500 por 2.5 kW
3000 por 3 kW
(2)
Temperature Range and Enclosure Style Selecione :Nada (deixe em branco) por 60-187°F with General Purpose Enclosure
TH por 60-240°F with General Purpose Enclosure
TL por 0-127°F with General Purpose Enclosure
E2 por 60-187°F with a Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
E2TH por 60-240°F with a Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
E2TL por 0-127°F with a Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
(3)
Selecione :120V por 120 Vac
240V por 240 Vac
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.