CA71
Calibrador Multifuncional Compacto
imagem meramente ilustrativa
-
Opera simultaneamente como fonte de dados e medidor
-
Sinais de tensão, pulso, corrente, resistência, termopar, RTD e frequência
-
Funções de passo automático, varredura e memória
Descrição
The CA71 has been discontinued. For a potential replacement, please see our full offering of multifunction calibrators here.
O calibrador CA71 é um calibrador multifuncional pequeno e leve que pode, ao mesmo tempo, fornecer e medir sinais de tensão, corrente, resistência, termopar, RTD, frequência e de pulso. O calibrador incorpora chaves rotativas para facilitar o manuseio. Basta abrir o estojo de transporte e conectar os cabos e você está pronto para realizar as medições. Uma grande variedade de funções podem ser fornecidas. Incluindo: Fonte (a saída pode ser ajustada em etapas: potência; transmissor; dividida n/M, eliminando a necessidade de calcular a porcentagem de saída); Passo automático (as mudanças podem ser fornecidas a cada 10% ou 25%); Comunicação on-line (RS-232); Varredura (mudanças lineares na saída durante 16 ou 32 segundos); Memória (50 conjuntos) e Função de Monitoramento de Temperatura.
Características
Unidade geradora de sinal
Tempo de resposta: aproximadamente 1 segundo
Limitador de tensão: aproximadamente 32 V
Limitador de corrente: aproximadamente 25 mA
Função de saída dividida (n/m): saída = ajustar x (n/m); onde n = 0 até m; m = 1 até 19; n x m
Função de saída da etapa automática: o valor de n é ajustado automaticamente quando a função de seleção n/m é selecionada (aproximadamente 2,5 ou 5 segundos/etapa)
Função de varredura: tempo de varredura (aproximadamente 16 ou 32 segundos)
Função de memória: 50 conjuntos de valores (valores gerados e medidos)
Entrada máxima da unidade de medição:
Tensão do terminal: 300 Vac
Corrente do terminal: 120 mA DC
Corrente de entrada: fusíveis 125 mA/250V
Unidade de medição da tensão aterrada: máximo 300 Vac
Taxa de atualização do display de medição: aproximadamente 1 segundo
Interface serial: habilitada via cabo CA71-RS
Display: LCD segmentado (aproximadamente 76 x 48 mm)
Luz de fundo: LED com desligamento automático
Fonte de alimentação: 4 pilhas alcalinas "AA" (inclusas)
Duração da bateria: aproximadamente 20 horas de medição e saída de tensão (12 horas para corrente)
Energia consumida: aproximadamente 7 VA (utilizando o adaptador 120 Vac)
Função de desligamento automático: aproximadamente 10 minutos (pode ser desativada)
Normas aplicáveis: IEC61010-1; IEC61010-2-31; EN61326-1: 1997 + A1: 1998; EN55011: 1998; classe B, grupo 1
Resistência de isolamento: 500 Vdc, 50 MΩ ou maior
Tensão suportável: 3,7 kVac, por 1 minuto
Intervalos de temperatura e umidade operacional: 0 até 50°C, 20 até 80% de umidade relativa (sem condensação)
Intervalos de temperatura e umidade para armazenamento: -20 até 50°C, 90% de umidade relativa ou menos (sem condensação)
Dimensões externas: aproximadamente 190 W x 120 H x 55 D mm (7,5 x 4,7 x 2,2")
Peso: aproximadamente 730 g (1,6 lb) (incluindo as baterias)