Calibradores de bloque seco
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Los modelos de la serie CL-700A se envían listos para su uso inmediato y vienen completos de serie con inserción para pozos múltiples, cable de corriente CA, herramienta de extracción de inserción, calibración rastreable por NIST e interfaz RS232. El rango de la serie CL-700A está protegido por una garantía de piezas y mano de obra de 3 años. Los modelos de la serie CL-700A utilizan las mismas inserciones que los modelos anteriores para poder actualizarlos fácilmente sin necesidad de sustituir las inserciones personalizadas que usted pueda tener. Vea la serie CL-700A en es.omega.com/cl-700a para obtener un listado de las inserciones. Para quienes deseen poner en marcha una unidad desde un ordenador, ofrecemos el software Calsoft que puede descargarse gratuitamente en es.omega.com/cl-780a.Especificaciones |
CL-770A |
CL-780A |
CL-790A |
|---|---|---|---|
Temperatura min. |
45ºC por debajo del ambiente |
20ºC por encima del ambiente |
25ºC por encima del ambiente |
Temperatura máx. |
140ºC (284ºF) |
425ºC (797ºF) |
650ºC (1202ºF) |
Precisión Temp. |
±0.3ºC |
±0.3ºC |
±0.4ºC |
Uniformidad de la temp. (Radial) |
±0.2ºC |
±0.2ºC |
±1.0ºC |
Estabilidad de la temp. (Tras 10 min) |
±0.05ºC |
200ºC ±0.03ºC, 425ºC ±0.05ºC |
±0.09ºC |
Resolución de pantalla |
0.01ºC o 0.1ºF |
0.01ºC o 0.1ºF |
0.01ºC o 0.1ºF |
Resolución del setpoint |
0.1ºC o 0.1ºF |
0.1ºC o 0.1ºF |
0.1ºC o 0.1ºF |
Velocidad de calentamiento |
20 a 100ºC (68 a 212ºF): 5 min |
20 a 400ºC: 12 min |
20 a 600ºC: 24 min |
Velocidad de enfriamiento |
100 a 0ºC (212 a 32ºF): 9 min |
400 a 100ºC: 21 min |
600 a 200ºC: 21 min |
Longitud de cavidades de inserción |
38 x 114.3 mm (1.5 x 4.5") |
38 x 114.3 mm (1.5 x 4.5") |
38 x 152 mm (1.5 x 6.0") |
Dimensiones |
267 H x 206 W x 290 D mm |
269 H x 170 W x 254 D mm |
277 H x 170 W x 300 D mm |
Peso |
12.7 kg (28 lb) |
6.3 kg (14 lb) |
10.8 kg (24 lb) |
Interfaz RS232 |
Incluida |
Incluida |
Incluida |