Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Economical 2-Pen Circular Process Recorder

CT7310, CT7311, CT7312

Economical 2-Pen Circular Process Recorder | CT7310, CT7311, CT7312

Economical 2-Pen Circular Process Recorder

imagem meramente ilustrativa

R$7.595,00 CT7310

1 ano de garantia CE RoHS
  • Universal Input
  • 2 Pen Circular Process Recorder, 254 mm (10" Chart)
  • Quick, Easy Setup
  • Easy-to-Replace Paper Chart with Magnetic Hub
  • No "Dip Switches" to Set During Configuration
  • Up to 48 Hours of Battery Back-Up Recording Time
  • Latching or Non-Latching Programmable Relays
  • Built-In Chart Lights
Gravadores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

The CT7300 is an economical 2-pen circular process chart recorder that measures and records up to two process variables from a variety of inputs. Record and optional alarm settings are easily configured for multiple recording applications. To protect your process, the CT7300 battery back-up will continuously record up to 48 hours in the event of a power power loss.
NOTE: CT7300 series recorder is intended for both channels to have identical inputs and ranging
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
RoHS
Descrição
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7310
CT7310
R$7.595,00
Disponível em: 1 semana
conformidade RoHS
Recorder, circular process, 2 pens
Quick Ship
  
CT7310-D
R$8.445,00
Disponível em: 18 semanas
conformidade RoHS
Recorder, circular process, 2 pens with Display
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7310-NEMA
CT7310-NEMA
R$8.060,00
Disponível em: 18 semanas
conformidade RoHS
Recorder, circular process, 2 pens, with NEMA-4 rated case
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7311
CT7311
R$7.725,00
Disponível em: 3 semanas
conformidade RoHS
Recorder, circular process, 2 pens, 1 relay
Quick Ship
  
CT7311-D
R$8.535,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Recorder, circular process, 2 pens, 1 relay with Display
Quick Ship
  
CT7312
R$8.190,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Recorder, circular process, 2 pens, 2 relays
Quick Ship
  
CT7312-D
R$9.040,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Recorder, circular process, 2 pens, 2 relays with Display
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7312-NEMA
CT7312-NEMA
R$8.620,00
Disponível em: 18 semanas
conformidade RoHS
Recorder, circular process, 2 pens, 2 relays, with NEMA-4 rated case
Quick Ship
  
CT7312-NEMA-D
R$9.465,00
Disponível em: 2 semanas
conformidade RoHS
Recorder, circular process, 2 pens, 2 relays, with NEMA-4 rated case with Display
Accessories
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7300-GREEN
CT7300-GREEN
R$250,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Pens, green, package of 6
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7300-RED
CT7300-RED
R$250,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Pens, red, package of 6
Popular Replacement Paper
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-100/24
CT7000C-0-100/24
R$229,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Paper, 0 - 100 Range, 24 Hour
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-30-230F/24
CT7000C-30-230F/24
R$229,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Paper,30-230F Range, 24 Hour
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-200/24
CT7000C-0-200/24
R$229,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Paper, 0 - 200 Range, 24 Hour
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-300/24
CT7000C-0-300/24
R$229,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Paper, 0 - 300 Range, 24 Hour
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-600/24
CT7000C-0-600/24
R$229,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Paper, 0 - 600 Range, 24 Hour
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-800/24
CT7000C-0-800/24
R$229,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Paper, 0 - 800 Range, 24 Hour
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-1000/24
CT7000C-0-1000/24
R$229,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Paper, 0 - 1000 Range, 24 Hour
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-1200/24
CT7000C-0-1200/24
R$229,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Paper, 0 - 1200 Range, 24 Hour
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-2000/24
CT7000C-0-2000/24
R$229,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Paper, 0 - 2000 Range, 24 Hour
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C--50-50/7
CT7000C--50-50/7
R$229,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Paper, -50 to +50 Range, 7 Day
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-100/7
CT7000C-0-100/7
R$229,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Paper, 0 - 100 Range, 7 Day
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-200/7
CT7000C-0-200/7
R$229,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Paper, 0 - 200 Range, 7 Day
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-300/7
CT7000C-0-300/7
R$229,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Paper, 0 - 300 Range, 7 Day
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-500/7
CT7000C-0-500/7
R$229,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Paper, 0 - 500 Range, 7 Day
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Circular recorder comes complete with operator’s manual, pens, battery and 100 charts. Other Range Papers also may be available, Consult Sales.
Exemplo de Pedido: (1) CT7300-RED Spare red pens, Pack of 6, R$250,00  plus (1) CT7310 Two-pen circular process recorder, 1 Relay,, R$7.595,00, R$250,00 + 7.595,00 = R$7.845,00