Medidores de Frequência/Totalizadores com Entrada Analógica
imagem meramente ilustrativa
Descrição
O DPF60 é um indicador de frequência digital de combinação baseado em microprocessador e totalizador de integração. Ele aceita entradas de 4 a 20 mA, de 0 a 20 mA, de 0 a 5V, ou de 1 a 5V e pode ser escalonado para unidades de engenharia diretamente a partir do painel dianteiro classificado NEMA 4x (IP66) com ajustes nos potenciômetros internos. Os relés duplos padrão de 5 A (a 250 Vca) podem ser atribuídos ao medidor de índices, ou para o totalizador, ou um relé para cada um para controle de lote e alarme de frequência.