Sensor de Temperatura de Fibra Ótica
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Os sensores de fibra óptica da série FOS são projetados para serem confiáveis e funcionam em uma ampla gama de aplicações. A medição da temperatura da fibra óptica usando os sensores da série FOS fornece leituras precisas de ± 0,8 ° C combinadas com um tempo de resposta rápido de até 200 ms. A série FOS possui uma faixa de medição de temperatura de -200 ° C a 250 ° C, bem como diâmetro da sonda de 1,6 mm (1/16 pol).
Uma das maiores vantagens dessa tecnologia é que os sensores não requerem nenhuma recalibração. Os sensores de fibra óptica têm alta repetibilidade , estabilidade e nenhuma degradação de sinal devido ao comprimento da sonda.
A série FOS junto com os monitores de fibra ótica da série FOM registram valores de temperatura em um cartão de memória externa Micro SD e retransmitem as leituras dos sensores através de RS-485 ou 0-10V / 4-20mA.
Esses dispositivos são usados para vários aplicativos e ambientes. As aplicações comuns incluem fábricas de transformadores, processamento químico, teste de equipamentos médicos (MRI, PETSCAN, NMR), aquecimento por micro-ondas de nível comercial, processamento de alimentos e bebidas, teste de veículos elétricos, baterias e secagem de madeira.
Os sensores de fibra ótica transferem informações para o monitor por meio da luz que viaja pelo cabo de fibra ótica. Isso é bastante diferente em comparação com os sensores tradicionais que usam resistência ou tensão para se comunicar com os monitores. Como os sensores de fibra óptica usam luz, o sinal é muito rápido, confiável e não é influenciado por forças externas, como EMI, RFI, NMR ou radiação de micro-ondas.