HHM590 Series
Clamp On Digital Multimeters
imagem meramente ilustrativa
Veja lista de preços e produtos abaixo
-
GS-Mark EN61010-1 Approval Voltage Category III 600 V, Pollution Degree II
-
AC/DC Current Clamp
-
Highly Accurate 1999, 2500, 3999, 4300 Counts Resolution
-
MAX, Data Hold, PEAK, Æ ZERO Functions
-
Model HHM592, HHM592D, HHM596, HHM596C, HHM599 with Auto-Ranging Operation
-
Battery Life: 200 Hours
-
Dimensions: 250 H x 100 W x 46 mm D (9.9 x 3.9 x 1.8")
-
Weight: Approx. 320 g (10.8 oz)
Medidores de Teste - Elétrico - Ver Produtos Relacionados
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.
Nota: All clamp-on meters include free set of safety test leads, 9V alkaline battery, type K beaded wire thermocouple (temperature models only) and complete operator's manual.
Manuais:
Baixar
HHM590 - Clamp-On Digital Multimeter
Baixar
HHM591 - Clamp-On Digital Multimeter
Baixar
HHM591T - Clamp-On Digital Multimeter
Baixar
HHM596C - Clamp-On Digital Multimeter
Baixar
HHM598 - Clamp-On Digital Multimeter
Baixar
HHM598F - Clamp-On Digital Multimeter
Baixar
HHM599 - Clamp-On Digital Multimeter