Transmissores de Umidade Relativa/Temperatura Modelos de Sondas Remotas para Montagem em Parede, em Dutos - Descontinuado
HX93AC (sem displays)
imagem meramente ilustrativa
Saída de 4 a 20 mA ou de 0 a 1 VCC para UR e Temperatura
Compartimento à prova de Respingos
Precisão de 2,5% de UR e 0,6°C
Novos Modelos apresentam Displays Embutidos para Indicar Temperatura e Umidade
Kit de Montagem em Duto com modelos de sonda remota
Descrição
A série HX93A foi descontinuada. Consulte a Série HX93B como um possível substituto, ou acione a nossa Central de Relacionamento para outras sugestões.
Os transmissores das séries HX93A e HX93DA fornecem monitoramento remoto e local da umidade relativa e Temperatura. Ambas as séries produzem corrente linear ou um sinal de tensão proporcional para a medida da umidade ou Temperatura. Saídas de UR são compensadas na Temperatura. Os modelos atuais de saída permitem o posicionamento do transmissor em local remoto virtualmente, a qualquer distância do aparelho de medição. Os modelos HX93DA apresentam displays embutidos duplos que indicam, simultaneamente, tanto a umidade quanto a Temperatura. Todos utilizam um capacitor de polímero de filme fino para obter a umidade relativa e um RTD de platina de 100 Ω, para obter a Temperatura. Um filtro de aço inoxidável com tela fragmentada, facilmente removível para limpeza, protege os sensores. Parafusos de montagem são facilmente acessíveis no interior do invólucro resistente de policarbonato que abriga e protege o sistema eletrônico, conforme as especificações da NEMA 13.
Características Intervalo de Tensão de Entrada: nominal de 24 VCC Série HX93A: 6 a 30 VCC Série HX93DA: 12 a 30 VCC Intervalo de Medição UR: 3 a 95% Temperatura: -20 a 75°C (-4 a 167°F) Precisão UR: ±2,5% de UR de 20 a 80% de UR; ±3,1% de UR, abaixo de 20 e acima de 80% UR @ 25°C (76°F), com coeficiente de Temperatura de ± 0,1% de UR/°F Temperatura: 0,6°C (±1°F) Saída HX93AC ou HX93DAC: 4 a 20 mA, para 0 a 100% de UR e -20 a 75°C (-4 a 167°F) HX93AV: 0 a 1 VCC, de 0 a 100% de UR e -20 a 75°C (-4 a 167°F) Compensação de Temperatura de UR: -20 a 75°C (-4 a 167°F) Constante de Tempo de UR (Reação de 90% a 25°C, no Ar em Movimento @ 1 m/s): >10 segundos: 10 a 90% de UR; >15 segundos: 90 a 10% de UR Repetibilidade: ±1% de UR, 0,5°F Invólucro: Policarbonato cinza, (IP65, DIN 40050), avaliado pela NEMA até 13, UL descritas Conexões: Nylon, a prova de líquidos, com prensa de neoprene, para cabos de 0,09 a 0,265" de diâmetro. O bloco terminal de 4-pinos internos recebe fios com bitolas de 14 a 22 Dimensões: HX93A(*) e HX93A(*)-Invólucro D: 79,8 x 81,8 x 54,9 mm (3,14 x 3,22 x 2,16") HX93A(*)-Sonda D: 15,7 prof. x 124,5 mm larg. (0,620 x 4,9 cm) Peso: HX93A(*): 170 g (6 onças) HX93A(*)-D: 187 g (6,6 onças) Miniatura Dupla Alimentada por Loop Indicadores: Dígitos de 3½ em LCD Taxa de Leitura: 2,5 vezes por segundo Precisão do Display: Umidade Relativa: ±2,5% de UR Temperatura: ±0,6°C (1°F) Resolução do Display: Umidade Relativa: 0,1% de UR Temperatura: 0,1°C (0,1°F) Precisão do Display em Relação à Saída: Umidade Relativa: ±0,3% de UR Temperatura: ±0,3°C (0,5°F)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.