Pedir por Código de Produto
Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
Watts and Watt density Selecione :20 por 2 kW
26 por 2.66 kW
33 por 3.33 kW
40 por 4 kW
50 por 5 kW
60 por 6 kW
(2)
Enclosure Selecione :Nada (deixe em branco) por General Purpose Enclosure
E2 por Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
(3)
Voltage Rating Selecione :240V por 240 Vac
208V por 208 Vac
480V por 480 Vac
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.