R$2.720,00 OS136A-1-MA
Descrição
O sensor infravermelho de alto desempenho/modelo de transmissor OS136A OMEGA™ possui uma carcaça NEMA 4 (IP66) de aço inoxidável com 19 mm (3⁄4") de diâmetro por 89 mm (3,5"). Este mini transmissor é ideal para aplicações que requeiram medição de temperatura em ambientes de difícil acesso, confinados ou adversos. O OS136A vem com um cabo blindado de 1,8 m (6') para conexões de alimentação e de saída. Os modelos possuem saídas padrão da indústria para todos os medidores, controladores, registradores de dados, gravadores, placas de computador e PLCs. A emissividade fixa de 0,95 permite uma medição rápida e fácil que não requer ajustes durante a instalação e o uso.