imagem meramente ilustrativa
Descrição
O modelo de transmissor/sensor infravermelho industrial compacto de alto desempenho OS137A da Omega™ fornece uma variedade de características e opções fabricadas em um pequeno invólucro de aço inoxidável. As características padrões compreendem emissividade ajustável, campo de visão ótico 10 para 1, ponto de referência do alarme ajustável e saída de tensão para relés de unidade externa, e 6 saídas analógicas pré-selecionadas que podem ser facilmente interligadas a todos os medidores, controladores, coletores de dados, gravadores, placas de computadores e PLCs. A unidade vem com 2 porcas sextavadas, cabo blindado de 1,8 m (6') para alimentação e conectores de saída, além do manual do usuário completo.Manuais: