Conectores para Presión de Vacío, Conector de clavijas múltiples con sello hermético
PFTCC
imagem meramente ilustrativa
Aleación de termocupla o clavijas de cobre
Conexiones positivas rápidas
Totalmente compatible con los conectores de la serie MTC de OMEGA
100% inspeccionados y probados
Descrição
ESPECIFICACIONES Material:
Caja y tuerca, acero inoxidable de la serie 300; casquillo del conector,
anillo “O” niquelado por vía química. Clavijas de butilo, para
alambre AWG 20-24
Valores nominales de presión:
presión máxima: 120 psi límite de vacío:
1 x 10 -8 Torr
Velocidades de pérdida, presión:
velocidad de pérdida a 120 psi: 1 x 10 -6 cc aire/sec;
velocidad a 29 inHg,alto vacío: 1 x 10 -7 cc aire/sec
Velocidades de pérdida, vacío:
velocidad de pérdida a 15 psi: 10 x 10 -8 cc He/sec;
velocidad a 10 -8 Torr: 1 x 10 -8 cc He/sec
Límites de temperatura:
-40 to 225°F (-40 to 120°C)
Desgasificación:
<0.003% VCM <0.4% Pérdida de peso de; Muestra a125°C,
superficie fría a 25°C
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.