| 

Controlador de pH 1⁄16 DIN - Descontinuado

Série PHCN-70

Controlador de pH 1⁄16 DIN | Série PHCN-70

Controlador de pH 1⁄16 DIN

imagem meramente ilustrativa

  • Display simultâneo de pH e temperatura
  • Pontos de ajuste altos/baixos
  • Tampa de lente NEMA-4X opcional
  • Tamanho Compacto

Descrição

A nova família microprocessada de controladores montados em painel DIN 1⁄16 pH é projetada para uma ampla variedade de aplicações de monitoramento ambiental. O PHCN-70 apresenta dois relés SPDT de 3 Amp para controles ou alarmes liga/desliga, compensação automática de temperatura com 100 Ω RTD, displays duplos brilhantes de LEDs de pH (vermelho) e temperatura (verde) e memória EEPROM para proteger as configurações em caso de perda.
A tampa vedada da lente NEMA-4X encaixa-se na moldura frontal do controlador fabricado em plástico ABS à prova de água e resistente à corrosão.

Este produto foi descontinuado. Consulte o produto substituto PHCN-37.

. Características
Exatidão: pH 0,01, 0,1°C
Intervalo de pH: 0 a 14 pH
Temperatura: 0 a 100°C (32 a 212°F)
Resolução: 0,01 pH, 0,01°C
Compensação de Temperatura: PT100
Visor: LED de 3 dígitos LED, duas linhas,
altura de 9,5 mm (0,375")
Dimensões: 45 compr. mm x 45 larg. mm x
119 alt. mm (1,77 x 1,77 x 4,7")
Saídas: Relés duplos com SPDT de 3 Amp
a 115 VCA
Faixa morta: pH ajustável de 0,00 a 2,55 pH
Alimentação: 80 a 250 VCA a 50/60 Hz
Peso: 142 g (5 onças)
Conexão: BNC para pH; terminais de parafuso para alimentação, relé e CAT
Recorte do painel: 45 mm2 (1,772"2); DIN 1⁄16
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.