A série PHH-3X foi descontinuada. Por favor, consulte a Série PHH-7000 como uma possível alternativa ou entre em contato com o nosso departamento de vendas: 0800-773-2874 ou vendas@br.omega.com.
Combinando o eletrodo e leitura de pH em um único medidor compacto, o PHH-3X é ideal para verificações rápidas de pH no campo. Este medidor portátil também mede a temperatura, e o módulo de eletrodo substituível contém um amplificador de sinal e sensor de temperatura para medições de pH compensadas por temperatura. O display é um LCD amplo, de 2½ dígitos e 12,7 mm (0,5") de altura, com resolução de 0,1 para pH e resolução de 1° para temperatura. A compensação automática de temperatura (CAT) é padrão sobre o intervalo de 0 a 70°C (32 a 158°F). Com a chave seletora, o usuário pode alternar facilmente entre leituras de pH e temperatura.
Características Intervalo de pH: 0,0 a 14,0 pH Resolução: ±0,1 pH Exatidão: ±0,1 CAT Temperatura Intervalo: 0 a 70°C (32 a 158°F) Resolução: ±1°C ou °F Exatidão: ± 1°C (1 dígito) Display: LCD de 2½ dígitos, 12,7 mm (0,5") de altura Pilhas: Três pilhas de óxido de prata de 1,55V (inclusas) Vida da Bateria: 200 horas contínuas Dimensões: 152 alt. mm x 43 larg. mm x 23 prof. mm (6 x 1,7 x 0,9") Peso: 113 g (4 onças) Eletrodo: Junção única Partes em Contato com Fluido Painel: Policarbonato O-Rings: Neoprene Sensor: Epóxi Mecha: Polietileno