RHXL3SD
Termômetro Higrômetro Portátil Registrador de Dados
imagem meramente ilustrativa
-
Cartão SD de 2GB incluído
-
Sonda de temperatura/umidade
-
Registrador de dados em tempo real com memória tipo cartão SD
-
Display de LCD duplo grande com iluminação de fundo
-
Funções MAX/MIN/HOLD
-
Medição de ponto de orvalho
-
Temperatura de bulbo úmido
-
Entrada de termopar J/K
-
Recurso de desligamento automático
-
Cabo USB ou cabo RS232 (opcional)
-
Software Windows (Opcional)
-
Para RHXL3SD, a substituição alternativa é RHXL5SD
Descrição
Discontinued. Replaced by RHXL5SD.
O RHXL3SD é fornecido com uma sonda de temperatura e umidade que é usada para fazer os três primeiros tipos de medição. São realizadas medições de temperatura de superfície usando-se um termopar tipo K ou J opcional.
Vários recursos e capacidades melhoram a versatilidade do RHXL3SD. Entre estes está a compensação automática de temperatura para a medição de ponto de orvalho, bulbo úmido e termopar; a capacidade de reter as leituras e exibir leituras máximas e mínimas; e uma função de desligamento automático que estende a vida útil da bateria. Pelo fato de ser baseado em microprocessador, o RHXL3SD pode fazer pleno uso da portabilidade, confiabilidade e das grandes capacidades de armazenamento que os cartões de memória SD oferecem. As medições podem ser feitas automaticamente a qualquer taxa de amostragem entre um segundo e uma hora. Depois que o atribui uma data e hora aos dados de medição e os salva em um cartão SD conectado a ele, o usuário pode remover o cartão e ligá-lo em um laptop ou computador desktop, diretamente ou através de um leitor de cartão USB. Os dados registrados são armazenados no cartão como arquivos que podem ser abertos pelo aplicativo Excel da Microsoft. A unidade aceita cartões de memória SD de até 16 GB. O RHXL3SD tem uma tela de 2½" em diagonal com iluminação de fundo e é alimentado por 6 pilhas alcalinas "AA" ou por uma fonte CA opcional.
Características
Tipo de tela: LCD com
retroiluminação verde
Tamanho da tela: 52 x 38 mm
(2,05 x 1,5")
Parâmetros medidos: temperatura, umidade relativa (UR), ponto de orvalho, temperatura do bulbo úmido
Intervalo de medição:
UR (sonda): de 5 a 95%
Temperatura (sonda): de 0 a 50ºC (de 32 a 122ºF)
UR de 5 a 95% para ponto de orvalho: de -25,3 a 48,9ºC (de -13,5 a 120,1ºF)
Temperatura de bulbo úmido: de -21,6 a 50ºC (de -6,9 a 122ºF)
Exatidão de medição: ± 0,8ºC
(±1,5ºF) para temperatura, = 70%
UR: ± (3% da leitura + 1% UR), < 70%
UR: ± 3% UR, soma das exatidões de temperatura e umidade para a temperatura do ponto de orvalho e de bulbo úmido
Resolução de medição: 0,1º (ºF ou ºC) para a temperatura
e a umidade
Intervalos e exatidão de entrada do termopar:
Tipo K: de -50 a 1300ºC (±0,4% + 0,5ºC)
de -50,1 a 100ºC (±0,4% + 1ºC)
de -58 a 2372ºF (±0,4% + 1ºF)
de -58,1 a -148ºF (±0,4% + 1,8ºF)
Tipo J: de -50 a 1200ºC (±0,4% + 0,5ºC)
de -50,1 a -100ºC (±0,4% + 1ºC)
de -58 a 2192ºF (±0,4% + 1ºF)
de -58,1 a -148ºF (±0,4% + 1,8ºF)
Atualização do Display: 1 segundo
Opções de tempo de amostragem: 0, 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800 ou 3600 segundos (de 10 segundos a 1 hora)
Leituras armazenáveis/graváveis: capacidade máx., mín. do cartão SD de 1 a 16 GB
Temperatura operacional: 0 a 50ºC (32 a 122ºF)
Umidade relativa operacional: 0 a 85%
Fonte de alimentação:
6 pilas alcalinas "AA" (incluídas) ou fonte de alimentação CA opcional de 9 Vcc
Consumo de energia: 3,5 mA CC em operação normal, com retroiluminação desligada e o cartão SD sem salvar os dados); 28 mA CC com retroiluminação ligada e o cartão salvando os dados;
40 mA CC com retroiluminação e o cartão salvando os dados
Dimensões: 177 alt. x 68 larg. x 45 prof. mm (7,0 x 2,7 x 1,9")
Peso: 489 g (1,08 libra)