imagem meramente ilustrativa
Descrição
APPLICATIONS| Model No. | Watts | W/in2 | Volts | Size "/' (cm/m) |
| SRT051-020 | 52 | 4.3 | 120 | 1/2" x 2' (1/0.6) |
| SRT051-040 | 104 | 4.3 | 120 | 1/2" x 4' (1/1.2) |
| SRT051-060 | 156 | 4.3 | 120 | 1/2" x 6' (1/1.8) |
| SRT051-080 | 209 | 4.3 | 120 | 1/2" x 8' (1/2.4) |
| SRT051-100 | 261 | 4.3 | 120 | 1/2" x 10' (1/3) |
| SRT051-120 | 313 | 4.3 | 120 | 1/2" x 12' (1/3.7) |
| SRT101-020 | 104 | 4.3 | 120 | 1" x 2' (2.5/0.6) |
| SRT101-040 | 209 | 4.3 | 120 | 1" x 4' (2.5/1.2) |
| SRT101-060 | 313 | 4.3 | 120 | 1" x 6' (2.5/1.8) |
| SRT101-080 | 418 | 4.3 | 120 | 1" x 8' (2.5/2.4) |
| SRT101-100 | 522 | 4.3 | 120 | 1" x 10' (2.5/3) |
| SRT101-120 | 627 | 4.3 | 120 | 1" x 12' (2.5/3.7) |
| SRT101-140 | 731 | 4.3 | 120 | 1" x 14' (2.5/4.3) |
| SRT101-160 | 836 | 4.3 | 120 | 1" x 16' (2.5/4.9) |
| SRT101-180 | 940 | 4.3 | 120 | 1" x 18' (2.5/5.5) |
| SRT101-200 | 1045 | 4.3 | 120 | 1" x 20' (2.5/6.1) |
| SRT201-020 | 209 | 4.3 | 120 | 2" x 2' (5/0.6) |
| SRT201-040 | 418 | 4.3 | 120 | 2" x 4' (5/1.2) |
| SRT201-060 | 627 | 4.3 | 120 | 2" x 6' (5/1.8) |
| SRT201-080 | 836 | 4.3 | 120 | 2" x 8' (5/2.4) |
| SRT201-100 | 1045 | 4.3 | 120 | 2" x 10' (5/3) |
| SRT201-120** | 1254 | 4.3 | 120 | 2" x 12' (5/3.7) |
| SRT201-140** | 1463 | 4.3 | 120 | 2" x 14' (5/4.3) |
| SRT201-160** | 1672 | 4.3 | 120 | 2" x 16' (5/4.9) |
| SRT201-180** | 1881 | 4.3 | 120 | 2" x 18' (5/5.5) |
| SRT201-200** | 2090 | 4.3 | 120 | 2" x 20' (5/6.1) |