Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
Temperature Range Selecione :15 por -20 to 65°C (0 to 150°F)
25 por -20 to 120°C (0 to 250°F)
50 por -20 to 260°C (0 to 500°F)
75 por 10 to 400°C (50 to 750°F)
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.