Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

OMEGAFLEX™ Polypropylene Tubing

TYPP

OMEGAFLEX™ Polypropylene Tubing | TYPP

OMEGAFLEX™ Polypropylene Tubing

imagem meramente ilustrativa

R$175,00 TYPP-1418-100

RoHS
  • Color: Translucent
  • Specific Gravity: 0.90
  • Tensile Strength: (psig): 3700
Bombas e Misturadores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

This is a tough, heat-resistant tubing, ideal for the transfer of hot liquids or gases. It is recommended for low pressure systems and uses where higher temperatures and pressures are encountered. It has good compatibility with acids and alkalis.

Specifications
Operating Temperature Range: -40 to 121°C (-40 to 250°F)
Durometer, nom. (Shore) 15 secs: 75 (D)
Color: Translucent
Specific Gravity: 0.90
Tensile Strength (psig): 3700
Ultimate Elongation: 200%
Minimum Bend Radius: ten times tube O.D.
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
RoHS
Descrição
Quick Ship
  
TYPP-1418-100
R$175,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) tubing
Quick Ship
  
TYPP-14170-100
R$175,00
Disponível em: 5 semanas
conformidade RoHS
1/4 OD (in), 0.17 ID (in) tubing
Quick Ship
  
TYPP-516316-100
R$220,00
Disponível em: 5 semanas
conformidade RoHS
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) tubing
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comTYPP-3814-100
TYPP-3814-100
R$258,00
Disponível em: 5 semanas
conformidade RoHS
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) tubing
Quick Ship
  
TYPP-1238-100
R$274,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) tubing
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comTYPP-5812-100
TYPP-5812-100
R$435,00
Disponível em: 5 semanas
conformidade RoHS
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) tubing
Quick Ship
  
TYPP-3458-100
R$470,00
Disponível em: 5 semanas
conformidade RoHS
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) tubing
Quick Ship
  
TYPP-1141-100
R$1.580,00
Disponível em: 5 semanas
conformidade RoHS
1 1/4 OD (in), 1 ID (in) tubing
Quick Ship
  
TYPP-112114-100
R$1.800,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
1 1/2 OD (in), 1 1/4 ID (in) tubing
Quick Ship
  
TYPP-2134-100
Sob consulta  
Disponível em: 
 
conformidade RoHS
2 OD (in), 1 3/4 ID (in) tubing
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Specifications given are typical and are meant only as a guide. Field testing is required to find the actual operating specifications in a given application.
Standard length is 100 FT
Exemplo de Pedido: (1) TYPP-1418-100 1/4 OD (in), 1/8 ID (in) tubing 100 FT, R$175,00