Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Double and Triple Level Terminal Blocks

XBUTT and XB3UK Series

Double and Triple Level Terminal Blocks | XBUTT and XB3UK Series

Double and Triple Level Terminal Blocks

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • 2-Level Feed-through Terminal Blocks
  • 3-Level Feed-through Terminal Blocks
  • 3-Level Sensor Terminal Blocks
  • Feed-through Terminal Blocks Suitable for RTD Connections (2-wire and 3-wire)
Conexão de Cabos - Ver Produtos Relacionados

Descrição


The XBUTT double-level terminal blocks reduce space requirements by 50% over single-level terminal blocks. These terminal blocks are suitable for 2-wire RTD connections. The XBUTT Series can be bridged on both levels for maximum flexibility. Marking can be provided at each termination point.

The XB3UKA sensor terminal blocks reduce installation time by terminating three-wire devices such as photoelectric and proximity sensors in a single terminal block. The upper level accommodates the markable feed-through terminal for the signal line, while the two lower terminal points are used for the sensor power supply. The lower two terminal points can be bridged, reducing your wiring for sensor power.

The XB3UKF 3-level terminal blocks provide three feed-through signal paths. These terminal blocks are suitable for 3-wire RTD connections.
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
  
XBUTT4
R$28,00
Disponível em: Em estoque
 
Gray, 6.2 mm (0.24") wide double level TB 26 to 10 AWG
Quick Ship
  
XBUTT4PV
R$50,00
Disponível em: 4 semanas
 
Gray, 6.2 mm (0.24") wide double level TB 26 to 10 AWG with potential distribution between the levels
Quick Ship
  
XBUTT4PE
R$69,00
Disponível em: 4 semanas
 
Gray, 6.2 mm (0.24") wide double level grounding TB 26 to 10 AWG
Quick Ship
  
XB3UKA25
R$34,50
Disponível em: Em estoque
 
Gray, 6.2 mm (0.24") wide triple level sensor TB 24 to 12 AWG
Quick Ship
  
XB3UKF25
R$48,00
Disponível em: Em estoque
 
Gray, 6.2 mm (0.24") wide triple level feed-through TB 24 to 12 AWG
Accessories
Quick Ship
  
XBACUTT4
R$5,80
Disponível em: Em estoque
 
Gray end cover for XBUTT4 and XBUTT4PV
Quick Ship
  
XBAEB10DIKB
R$31,50
Disponível em: 4 semanas
 
Blue 10 position insertion bridge for XB3UKA25 and XB3UKF25
Quick Ship
  
XBAEB10DIKR
R$31,50
Disponível em: Em estoque
 
Red 10 position insertion bridge for XB3UKA25 and XB3UKF25
Quick Ship
  
XBAFBS26
R$4,00
Disponível em: Em estoque
 
Red 2 position plug-in bridge for XBUTT4 and XBUTT4PV
Quick Ship
  
XBAFBS36
R$7,60
Disponível em: Em estoque
 
Red 3 position plug-in bridge for XBUTT4 and XBUTT4PV
Quick Ship
  
XBAFBS56
R$14,75
Disponível em: Em estoque
 
Red 5 position plug-in bridge for XBUTT4 and XBUTT4PV
Quick Ship
  
XBAFBS106
R$31,00
Disponível em: Em estoque
 
Red 10 position plug-in bridge for XBUTT4 and XBUTT4PV
Quick Ship
  
XBAFBS506
R$178,00
Disponível em: Em estoque
 
Red 50 position plug-in bridge for XBUTT4 and XBUTT4PV
Quick Ship
  
XBATSPAI4
R$83,00
Disponível em: Em estoque
 
Test adapter for XBUTT4 and XBUTT4PV
Quick Ship
  
XBMZB6
R$4,10
Disponível em: Em estoque
 
White blank marker strip
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comXBANS3575P
XBANS3575P
R$97,00
Disponível em: Em estoque
 
DIN rail, 35mm x 7.5mm x 2m, slotted
Quick Ship
  
XBANS3575U
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
DIN rail, 35mm x 7.5mm x 2m, solid
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comXBANS3515P
XBANS3515P
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
DIN rail, 35mm x 15mm x 2m, slotted
Quick Ship
  
XBANS3515U
R$178,00
Disponível em: Em estoque
 
DIN rail, 35mm x 15mm x 2m, solid
Quick Ship
  
XBANS3575PL
R$160,00
Disponível em: Em estoque
 
DIN rail, 35mm x 7.5mm x 2m, slotted, aluminum
Quick Ship
  
XBAES35C
R$9,50
Disponível em: Em estoque
 
1-screw mounted end stop
Quick Ship
  
XBAES35T
R$7,10
Disponível em: Em estoque
 
3-screw mounted end stop
Quick Ship
  
XBAES35N
R$5,80
Disponível em: Em estoque
 
Snap-on end stop
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Exemplo de Pedido: (1) XBUTT4 Gray, 6.2 mm (0.24, R$28,00