Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Dual Thermostat

ZR011 Series

Dual Thermostat | ZR011 Series

Dual Thermostat

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

1 ano de garantia CE
  • Two Thermostats in One Unit One Normally Closed (NC) and One Normally Open (NO) or Two Normally Open (NO)
  • Each with Wide Adjustable Temperature Range
  • Available with °F or °C Scale
  • DIN Rail Mountable
Aquecedores, Ventiladores e Acessórios para Invólucros - Ver Produtos Relacionados

Descrição

The ZR011 houses two separate thermostats, allowing the independent control of heating and cooling or other equipment. Both thermostats offer wide adjustment ranges and are color coded for easy function recognition.

SPECIFICATIONS
Sensor Element: Thermostatic bi-metal
Maximum Tolerance: ±7.2°F (4K)
Switching Difference (Hysteresis): 7°C ±4°C (12.6°F ±5.4°F)
Switching Capacity (Max Load): DC 30 W
    NC: 10 A resistive/2 A inductive @ 250 Vac
    NO: 5 A resistive/2 A inductive @ 250 Vac
Minimum Load: 20 mA (all voltages)
Connections: 4-pole terminal for AWG 14 max [2.5 mm (0.1")]
Mounting: Clip for 35 mm (1.4") DIN rail (EN 50022)
Dimensions: 67 H x 50 W x 46 mm D (2.6 x 2.0 x 1.8")
Housing: Plastic, UL94V-O
Weight: 90 g (3.2 oz)
Protection Type: NEMA 2 (IP20)
Operating/Storage Temperature: -45 to 70°C (-49 to 158°F)/-45 to 70°C (-49 to 158°F)
Agency Approvals: UL, CSA
Specifications are subject to change without notice. Suitability of this product for its intended use and any associated risks must be determined by the end customer/buyer in its final application.
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
  
ZR01172000
R$515,00
Disponível em: Em estoque
 
Dual thermostat, 0 to 60°C NC-open on rise, 0 to 60°C NO-close on rise
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comZR01172001
ZR01172001
R$500,00
Disponível em: Em estoque
 
Dual thermostat, 32 to 140°F NC-open on rise, 32 to 140°F NO-close on rise
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.