| 

Medidores de Deformação, Processo e Temperatura
⅛ DIN com Relés e Saída Analógica Opcionais

Série DP25B

Medidores de Deformação, Processo e Temperatura
⅛ DIN com Relés e Saída Analógica Opcionais | Série DP25B

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Entradas
  • Termopar
  • RTD
  • Processo (Tensão CC e Corrente)
  • Strain Gage
  • Opções
  • Saída de Relé com Banda Morta Ajustável
  • Saída Analógica Isolada ou Não Isolada
  • Display Colorido Totalmente Programável
  • Opções de Baixa Tensão
Temporizadores, Contadores e Medidores de Temperatura - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Medidores/Controladores de Painel
Os medidores da série DP25B da OMEGA™ têm o maior e mais brilhante display de todos os medidores de painel ⅛ DIN. O usuário pode escolher a cor: VERMELHO, ÂMBAR, or VERDE.
Juntamente com um display de 4 dígitos e 9 segmentos, estes medidores/controladores oferecem uma exatidão sem igual no condicionamento de sinais. Recursos adicionais incluem funcionamento com microprocessador, relés duplos de 5 A SPDT (opcional) e saída analógica isolada ou não em intervalos de 0 a 10 VCC, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA, que pode ser usada para retransmitir o valor no display ou como uma saída de controle proporcional. A série DP25 inclui modelos com saídas para processo (CC, tensão e corrente), strain gages, termopares e RTDs.
Modelos com termopar e RTD
Estes modelos combinam versatilidade e fácil programação. O usuário pode selecionar termopares do tipo J, K, T ou J DIN para o DP25B-TC. O DP25B-RTD aceita RTDs Pt 100 Ω (curva 0,00385).

Características
Display: 4 dígitos, 9 segmentos, LED de 21 mm (0,83") de altura vermelho, âmbar ou verde (programável)
Técnica de Conversão Analógico-Digital: Rampa dupla (dual slope)
Resolução Interna: 15-bit
Polaridade: Automática
Taxa de Leitura: 3/s
Resposta em Degrau (step response): 2 s
Saídas de Relé (Opcional): 2 relés em "C" (SPDT) de 5 a 250 VCA, programável para alarmes alto/baixo com relés com retenção/sem retenção
Saída Analógica (Opcional): 0 a 10 V, 4 a 20 mA ou 0 a 20 mA; pode ser especificado para um intervalo de exibição (graduável) ou saída de controle proporcional com ponto de ajuste #1 quando utilizado como saída de controle.
Alimentação: 115 VCA ou 230 VCA ±10%, 10 a 32 VCC, 26 a 56 VCC; máximo de 8 W (DP25B-TC ou -RTD), máximo de 11 W (DP25B-E ou -S); proteção contra sobretensão de 240 Vrms
Isolamento: rigidez dielétrica para transiente de 2500 V por espaçamento de 3 mm baseado no EN61010 para 260 Vrms ou VCC
NMR: 60 dB
CMR: 120 dB
Temperatura Operacional: 0 a 50°C (32 a 122°F)
Temperatura de Armazenamento: -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Umidade Relativa: 90% a 40°C (104°F), não condensante
Dimensões: 48 mm A x 96 mm L x 152 mm P
(1,89 x 3,78 x 6,0")
Recorte no Painel: 45 A x 92 mm de largura (1,772 x 3,622")
Peso: 36 g (1,27 lb)
ESPECIFICAÇÕES DO MEDIDOR COM TERMOPAR
Entrada: Tipos de termopar J, K, T e J DIN
Histerese do Relé: Programável de 0 a 9999
Exatidão: ±0,5° C (0,9°F) depois de 30 minutos de aquecimento
Coeficiente de Temperatura: ±50 ppm/°C
Resistência da Entrada: 100 MΩ

Manuais:

Baixar DP25-E and DP25B-E - 1/8 DIN Process Panel Meter
Baixar DP25-E and DP25B-E - Quick Start Manual for DP25-E Process Meter
Baixar DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Panel Meter Full Manual
Baixar DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Meter Quick Start Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.