A Medição da Temperatura na Nanotecnologia
Nanotecnologia: Manipulação de Matéria em Escala Atômica/Molecular
Com o avanço da física e da eletrônica, microprocessadores e componentes eletrônicos estão sendo cada vez mais utilizados no estudo e desenvolvimento nas áreas de energia renovável, novos combustíveis e a nanotecnologia.
Para medir a temperatura de matéria em escala microscópica é necessário um termopar de diâmetro semelhante ao de um fio de cabelo humano, como os
Termopares de Bitola Fina Desembainhados desenvolvidos e comercializados pela OMEGA Engineering.
Termopares de bitola fina desembainhados
Termopares de Bitola Fina
Os termopares de bitola fina da OMEGA™ são utilizados sempre que medições rápidas e precisas de temperatura são necessárias.
Os diâmetros finos do fio permitem medições exatas de temperatura sem interferir na temperatura de base do corpo em que está instalado, pois mantém a transferência de calor através dos fios condutores em um nível mínimo. Além disso, a junção fina permite definir com precisão os valores medidos. O tamanho dos fios varia de 0,0005" a 0,032" de diâmetro. Todos os termopares de bitola fina são fabricados a partir de materiais cuidadosamente selecionados. Para garantir propriedades termoelétricas consistentes, cada embalagem contém termopares feitos de pares de fios do mesmo lote.
Os termopares são do tipo junção esférica conforme mostrado. O diâmetro D da junção é cerca de 2,5 vezes o diâmetro do fio. Os
termopares são fornecidos em embalagens de cinco elementos montados individualmente com fios condutores de 300 mm (12”), exceto no caso de termopares de liga de platina, que são fornecidos com fios de 150 mm (6”). Existem outros comprimentos disponíveis. Consulte o departamento de vendas para obter detalhes. A perna negativa é ligeiramente mais curta do que a positiva para facilitar a identificação.
Aplicações:
- Biofísica
- Pesquisa sobre corte de metais
- Cromatografia gasosa
- Temperaturas de motores de combustão interna
- Instrumentos científicos
- Pesquisa médica
- Reações químicas
- Veículos espaciais
- Aquecimento industrial e aplicações estruturais
- Criogenia
- Pesquisa sobre plasma
- Calorimetria
- Resfriamento termoelétrico
- Pesquisa petroquímica
Tempo de resposta
Embora o tempo de resposta do termopar dependa do meio de submersão, diâmetro do fio, tipo de liga e nível de temperatura, é possível utilizar a Tabela 2 como guia para comparar os termopares de vários tamanhos de fio.
Acesse nossos Termopares de Bitola Fina Desembainhados
Resposta rápida
Diâmetros inferiores a
0,013 mm (0,0005")
Alta exatidão
Medições exatas
Baixa transferência de calor
Pronta entrega
COMPRAR
Outros Referências Técnicas sobre Temperatura: