| 

Sondas de Superfície de Alta Temperatura

Série 88000

Sondas de Superfície de Alta Temperatura | Série 88000

Sondas de Superfície de Alta Temperatura

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Temperatura máxima de medida de 760°C
  • Termopares com calibração K e E
  • Sonda reta ou em ângulo reto
  • Modelos 88006 e 88007 são ideais para medição de temperatura de partes eletrônicas pequenas
  • Todos os modelos são oferecidos com conector macho em miniatura SMP ou SMPW e adaptador TAS
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Modelo 88006(*)
Sonda em miniatura, resposta rápida, com temperatura máxima de superfície de 480°C. Ideal para medição de temperatura de superfícies de partes eletrônicas pequenas.
Elemento de reposição não é fornecido no conjunto, peça pelo código 88006(*)-RE.

Modelo 88007(*)
Sonda em miniatura, resposta rápida, com temperatura máxima de superfície de 250°C. Ideal para medição de temperatura de superfícies de partes eletrônicas pequenas.
Elemento de reposição não é fornecido no conjunto, peça pelo código 88007(*)-RE.

Modelo 88010(*)
Versão alongada do modelo 88006, com 300 mm de comprimento. Resposta rápida para temperaturas de até 760°C, para uso em fornos.
Elemento de reposição não é fornecido no conjunto, peça pelo código 88010(*)-RE.

Modelo 88016(*)
Sonda para alta temperatura, em ângulo reto, com cabeçote em miniatura. Ideal para aplicações em superfícies paradas, com cabeçote de sensoreamento paralelo à manopla. Temperatura máxima de superfície de 480°C.
Elemento de reposição não é fornecido no conjunto, peça pelo código 88016(*)-RE.

Modelo 88026(*)
Sonda para alta temperatura, em ângulo reto, com cabeçote em miniatura. Ideal para aplicações em superfícies paradas, com cabeçote de sensoreamento perpendicular à manopla. Temperatura máxima de superfície de 480°C.
Elemento de reposição não é fornecido no conjunto, peça pelo código 88026(*)-RE.

Modelo 88106(*)
Sonda em ângulo reto para aplicações com tempo de resposta rápido. Bainha com comprimento de 102 mm. Temperatura máxima de superfície de 760°C.
Elemento de reposição não é fornecido no conjunto, peça pelo código 88106(*)-RE.

Modelo 88107(*)
Sonda em ângulo reto de longo alcançe para aplicações com tempo de resposta rápido. Bainha com comprimento de 203 mm. Temperatura máxima de superfície de 760°C.
Elemento de reposição não é fornecido no conjunto, peça pelo código 88107(*)-RE.

Modelo 88108(*)
Sonda em ângulo reto de longo alcançe para aplicações com tempo de resposta rápido. Bainha com comprimento de 300 mm. Temperatura máxima de superfície de 760°C.
Elemento de reposição não é fornecido no conjunto, peça pelo código 88108(*)-RE.

* Especifique a calibração:
K: CHROMEGA®-ALOMEGA®
E: CHROMEGA®-Constantan
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.