Sondas Termopares Magnéticas
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Sondas magnetizadas, apropriadas para contato sob pressão a longo prazo. O modelo 88401 utiliza o fio de ligação isolado PFA e atende aos parâmetros de temperatura máxima de superfície de 250°C. O modelo 88402 utiliza o fio de ligação de fibra de vidro isolado "GG" e atende aos parâmetros de temperatura máxima de operação de 400°C. Ambos os sensores são fornecidos com um conector SMPW e um adaptador TAS. Calibração tipo K usa metais CHROMEGA™-ALOMEGA™. Calibração tipo E usa metais CHROMEGA™-Constantan.