Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Sua fonte para Medição e Controle de processos

Série de Controladores Mestres Modulares Avançados

CSMSTR

Série de Controladores Mestres Modulares Avançados | CSMSTR

Série de Controladores Mestres Modulares Avançados

imagem meramente ilustrativa

R$7.385,00 CSMSTRSX

  • Fornece recursos avançados para aplicativos de aquisição de dados ou de controle PID de multizona
  • Servidor web fornece acesso global a registros de dados e IHM virtual
  • IHM virtual oferece funcionalidade SCADA integrada baseada em PC
  • Realiza o controle hierárquico dos outros módulos da série de controladores modulares
  • Armazena informações de configuração do módulo e reprograma automaticamente os módulos substituídos
  • A extensa lista de drivers incorporados facilita o mapeamento de dados para PLCs, PCs e sistemas SCADA
  • Portas seriais independentes fornecem métodos de integração virtualmente ilimitados
  • Conexão Ethernet 10 Base-T/100 Base-Tx permite utilização de recursos em rede
  • Suporta até 16 módulos da série de controladores modulares
  • O slot Compactflash® possibilita que dados de processo sejam registrados diretamente em arquivos CSV
IHMs e Controladores para Automação - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O modelo CSMSTR é uma plataforma de comunicação e controle projetada para uso com os módulos escravos da série de Controladores Modulares. O CSMSTR utiliza um protocolo serial exclusivo de alta velocidade para se comunicar, por meio de conexão no painel traseiro, com até 16 módulos escravos. Pela mesma conexão, o Controlador Mestre também fornece alimentação aos módulos.
Quando ligado, o CSMSTR automaticamente identifica e abrange os módulos escravos conectados. Ao armazenar as informações de configuração de todos os módulos, o CSMSTR é capaz de configurá-los automaticamente caso sejam substituídos.
O Controlador Mestre fornece portas de comunicação RS232/422/485 de alta velocidade e uma porta Ethernet para conexão a PCs, PLCs e sistemas SCADA. Uma extensa lista de drivers de protocolos mestre e escravo estão disponíveis para permitir que o CSMSTR compartilhe e troque dados variáveis com dispositivos externos. A porta Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX também pode ser utilizada para conectar e compartilhar dados com outros dispositivos em altas velocidades. O recurso de IHM virtual permite que você crie e controle um IHM a partir de qualquer PC conectado em rede. O slot CompactFlash integrado fornece armazenamento para o registrador de dados incorporado do Mestre.
O projeto da embalagem de alta densidade da série de Controladores Modulares e a montagem em trilho DIN economizam tempo e espaço no painel. O controlador se encaixa facilmente no trilho DIN de perfil "top hat" padrão (T).
O CSMSTR é programado com o software Crimson 2.0 para Windows® 2000 ou plataformas posteriores. O software é uma interface gráfica de fácil utilização que fornece um meio de configuração das comunicações, bem como de comissionamento e calibração de novos sistemas.

Características
Alimentação: 24 Vcc ± 10% 400 mA mín. (1 módulo)
3,5 A máx. (16 módulos + placa de expansão)
Precisa utilizar fonte de alimentação Classe 2 ou classificada SELV
Comunicações:
    Porta USB/PG:
Em conformidade com a especificação
    USB 1.1 (dispositivo que utiliza somente conexão tipo B)
Portas seriais: O formato e as taxas de transmissão
    para cada porta podem ser programados individualmente
    por software até 115.200 baud
Porta RS232/PG: Porta RS232 via RJ12
Portas COMMS: Porta RS422/485 via RJ45
    e porta RS232 via RJ12
DH485 TXEN: Permite transmissão; coletor aberto,
    VOH = 15 Vcc, VOL = 0,5 V a 25 mA máximo
Porta Ethernet: Entrada RJ45 10 BASE-T / 100 BASE-TX
    é conectada a uma NIC (Placa de Interface de Rede)
LEDs:
    STS:
O LED de status indica a condição do mestre
TX/RX: Os LEDs de transmissão/recepção mostram a atividade serial
Ethernet: LEDs de link e atividade
CF: O LED do CompactFlash indica o status da placa
e a atividade de leitura/gravação
Memória:
    Memória volátil integrada:
4 MB de memória flash não volátil
SDRAM integrado: CSMSTRSX = 2 MB; CSMSTRGT = 8 MB
Cartão de memória: Slot CompactFlash tipo II para placas tipo
I ou tipo II
Relógio de tempo real: A exatidão típica é de um desvio inferior a um minuto por mês
A instalação SNTP do Crimson 2.0 permite
a sincronização com servidores externos
Bateria: Lítio tipo moeda (incluída). Tempo de vida típico de 10 anos a 25°C (77°F). Uma variável de sistema "carga da bateria baixa" está disponível para que o programador possa escolher as ações específicas que ocorrem quando a tensão da bateria fica abaixo de sua tensão nominal.
Condições Ambientais:
    Intervalo de Temperatura Operacional:
0 a 50°C (32 a 122°F)
Intervalo de Temperatura Operacional: -30 a 70°C (-22 a 158°F)
Umidade Operacional e de Armazenamento: umidade relativa máxima de 80%, sem condensação, de 0 a 50°C (32 a 122°F)
Vibração de acordo com IEC 68-2-6: 5 a 150 Hz, na direção X, Y e Z por 1,5 hora, 2 g's
Choque de acordo com IEC 68-2-27: operacional 25 g, 11 ms em 3 direções
Altitude: Até 2000 metros
Construção: Corpo da carcaça de aço inoxidável e plástico de alto impacto na cor vinho. Categoria de instalação I, grau de poluição 2
Conexão de alimentação: Bloco de bornes a parafuso terminal com abraçadeira de fio removível
Capacidade de bitola de fio:
24 AWG a 12 AWG
Torque: 4,45 a 5,34 pol./lb (0,5 a 0,6 N-m)
Montagem: Encaixa-se facilmente no trilho DIN de perfil "top hat" padrão (T) conforme
EN50022 -35 x 7,5 e -35 x 15
Certificações e Conformidades:
    Segurança:
Listado pelo UL, Arquivo
Nº E302106, UL508, CSA 22.2 Nº 14-M05 Listado pelo Und. Lab. Inc. de acordo com as normas de segurança dos EUA e Canadá.
IEC 61010-1, EN 61010-1: Requisitos de segurança para equipamento elétrico para medição, controle e uso em laboratório, parte 1
Compatibilidade eletromagnética:
    Emissões e Imunidade de acordo com EN 61326:
Equipamento elétrico para medição, controle e uso em laboratório.
Imunidade para instalações industriais*: Descarga eletrostática EN 61000-4-2, critério A2; 4 kV em descarga por contato; 8 kV em descarga pelo ar; Campos eletromagnéticos de RF EN 61000-4-3, critério A 10 V/m; Transitórios rápidos (queima) EN 61000-4-4, critério A; potência de 2 kV; sinal de 2 kV; Surto EN 61000-4-5 critério A; Potência 1 kV L-L, 2 kV L & N-E; Interferência conduzida de RF EN 61000-4-6, critério A; 3 V/rms
Emissões: emissões EN 55011 classe A
Peso: 456,4 g (15,1 onças)
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)
Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
CSMSTRSX Star
R$7.385,00
Disponível em: 3 semanas
 
Controlador modular mestre com conversor de diversos protocolos, registrador de dados, servidor web, IHM virtual de tamanho até QVGA (320X240) e slot de expansão.
CSMSTRGT Star
R$9.880,00
Disponível em: 3 semanas
 
Controlador modular mestre com conversor de diversos protocolos, registrador de dados, servidor web, IHM virtual totalmente em VGA (640X480) e slot de expansão com DRAM aumentada.
Acessórios
G3CF002G Star
R$1.100,00
Disponível em: 3 semanas
 
Cartão de memória flash compacto de 2 GB (classe industrial com de 2 milhões de ciclos de gravação)
CBLPROG0 Star
R$288,00
Disponível em: 3 semanas
 
Cabo de programação RS232 para G3, DSP e controlador modular, DB9 a RJ11
CBLUSB00 Star
R$193,00
Disponível em: Em estoque
 
Cabo de programação USB para G3, DSP e controlador modular, tipo A-B
PSDR0100 Star
R$1.035,00
Disponível em: Em estoque
 
Minifonte de alimentação 1 A
PSDR0200 Star
R$1.270,00
Disponível em: 3 semanas
 
Minifonte de alimentação 2 A
PSDR0400 Star
R$1.615,00
Disponível em: Em estoque
 
Minifonte de alimentação 4 A
RSRSTP00 Star
R$37,50
Disponível em: Em estoque
 
Batentes de trilho (quant. 2)
CSBASE00 Star
R$246,00
Disponível em: Em estoque
 
Base de substituição
Módulos
CSDIO14R Star
R$1.985,00
Disponível em: 3 semanas
 
8 entradas 6 saídas de relé
CSDIO14S Star
R$1.945,00
Disponível em: Em estoque
 
8 entradas 6 saídas de estado sólido (NFET)
CSINV800 Star
R$4.225,00
Disponível em: 3 semanas
 
Módulo de entrada de 8 canais ±10 V
CSINI800 Star
R$4.225,00
Disponível em: 3 semanas
 
Módulo de entrada de 8 canais 0(4) a 20 mA
CSOUT400 Star
R$2.240,00
Disponível em: Em estoque
 
Saída analógica de 4 canais
CSPID1R0 Star
R$1.800,00
Disponível em: 3 semanas
 
Módulo de loop simples, saídas de relé
CSPID1RA Star
R$1.985,00
Disponível em: 3 semanas
 
Módulo de loop simples, saídas de relé, saída analógica
CSPID1RM Star
R$1.945,00
Disponível em: 3 semanas
 
Módulo de loop simples, saídas de relé, entrada de corrente de aquecedor
CSPID1S0 Star
R$1.800,00
Disponível em: 3 semanas
 
Módulo de loop simples, saídas de estado sólido
CSPID1SA Star
R$1.945,00
Disponível em: 3 semanas
 
Módulo de loop simples, saída de estado sólido. Saída analógica
CSPID1SM Star
R$1.945,00
Disponível em: 3 semanas
 
Módulo de loop simples, saída de estado sólido, entrada de corrente de aquecedor
CSPID1TA Star
R$1.945,00
Disponível em: 3 semanas
 
Módulo de loop simples, saídas de TRIAC, saída analógica
CSPID2R0 Star
R$2.680,00
Disponível em: Em estoque
 
Módulo de loop duplo, saídas de relé
CSPID2RM Star
R$2.940,00
Disponível em: Em estoque
 
Módulo de loop duplo, saídas de relés, entrada de corrente de aquecedor
CSPID2S0 Star
R$2.680,00
Disponível em: 3 semanas
 
Módulo de loop duplo, saídas de estado sólido
CSPID2SM Star
R$2.940,00
Disponível em: 3 semanas
 
Módulo de loop duplo, saídas de estado sólido, entrada de corrente de aquecedor
CSPID2T0 Star
R$2.680,00
Disponível em: 3 semanas
 
Módulo de loop duplo, saídas TRIAC
CSPID2TM Star
R$2.940,00
Disponível em: 3 semanas
 
Módulo de loop duplo, saídas TRIAC, entrada de corrente de aquecedor
CSRTD600 Star
R$3.160,00
Disponível em: 3 semanas
 
Loop simples, 1 entrada de sensor de deformação/tensão, saídas de estado sólido, saída analógica
CSSG10RA Star
R$2.535,00
Disponível em: 3 semanas
 
Loop simples, 2 entradas de sensor de deformação/tensão, saídas de relé, saída analógica
CSSG10SA Star
R$2.535,00
Disponível em: 3 semanas
 
Loop simples, 2 entradas de sensor de deformação/tensão, saídas de estado sólido, saída analógica
CSSG11RA Star
R$3.160,00
Disponível em: 3 semanas
 
Loop simples, 1 entrada de sensor de deformação/tensão, saídas de relé, saída analógica
CSSG11SA Star
R$3.160,00
Disponível em: 3 semanas
 
Loop simples, 1 entrada de sensor de deformação/tensão, saídas de estado sólido, saída analógica
CSTC8000 Star
R$4.225,00
Disponível em: 3 semanas
 
Módulo de 8 canais para termopares
Trilho DIN
DRTB-RAIL-3575 Star
R$46,50
Disponível em: Em estoque
 
Trilho DIN 35 x 7,5 mm, 2 m de comprimento
DRTB-RAIL-3575-1 Star
R$25,50
Disponível em: Em estoque
 
Trilho DIN 35 x 7,5 mm, 1 m de comprimento
DRTB-RAIL-3575-1-20PK Star
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Trilho DIN 35 x 7,5 mm, 1 m de comprimento, pacote com 20
DRTB-RAIL-3575-20PK Star
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Trilho DIN 35 x 7,5 mm, 2 m de comprimento, pacote com 20
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.