| 

Terminais de Interface COM Operador DE Gráfico Ativado pela Web

IHM da Série G3

Terminais de Interface de 10

imagem meramente ilustrativa

  • Monitoramento Remoto e Operação
  • Máximo de Portas de Comunicação Integradas
  • Ethernet Embutido
  • Conversor de Protocolo
IHMs e Controladores para Automação - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Agora a integração completa da sua máquina pode virar realidade. O IHM da Série G3 possui o máximo de portas de comunicação embutidas de qualquer IHM disponível, e permite que você ative via web ou via rede diversos tipos diferentes de hardware através da Ethernet integrada. Controle diversos dispositivos, inclusive PLCs, PCs, drives, controladores PID e outros, a velocidade de até 115 kBaud. As três portas seriais são padrão, e com um cartão de expansão, o conversor de protocolo integrado IHM G3 consegue se comunicar com até cinco tipos diferentes de dispositivos. Nenhum outro IHM oferece este tipo de conectividade a qualquer preço.

Variedade de Modelos que possibilita Mais Valor do que Qualquer IHM
Os IHMs G3 estão disponíveis em diversos modelos e tamanhos para atender às necessidades da sua máquina. Cada modelo combina as capacidades únicas esperadas normalmente de unidades de alta qualidade, Uma porta RS422/485 e duas portas RS232 são padrão, cada porta pode ter o formato e taxa de transmissão programável a até 115.200 Baud. Cada porta RS232 e RS422/485 está disponível com um cartão de opção, fornecendo até cinco portas de comunicação por IHM G3.
O Software Mais Fácil e Mais Flexível; e É Grátis
O notável software Crimson 2 da Red Lion é uma plataforma poderosa de programação que fornece para a Série G3 diversas funções exclusivas. A sofisticação dele também torna gerenciável a capacidade complexa do G3, com arrasto de fácil utilização e mapeamento de queda de dados. Crimson é universal à todos os IHMs da Red Lion. E, ao contrário dos IHMs dos concorrentes que cobram extra por um software proprietário pesado e complexo, a configuração iniciado do Crimson é muito fácil e praticamente auto-explicativa. O Crimson inclui uma ampla biblioteca de drives do dispositivo para estabelecer rapidamente comunicação entre o G3 e praticamente qualquer dispositivo. Após estabelecer a comunicação, o G3 consegue se comunicar com a sua Ethernet ativada através do gateway e conversor de protocolo. Esta capacidade não está disponível em outros painéis de IHM. E o melhor de tudo, o Crimson é grátis. Assim como os updates do software, suporte, instruções de cabeamento e drives de comunicação. Na verdade, não existe um driver específico do dispositivo, a Red Lion criará um para você.
Conversor de Protocolo Integrado Que Faz Todos Se Comunicarem
O Crimson possui um gateway embutido que converte qualquer protocolo serial de um dispositivo anexo para 10 Base T/100 Base-TX Ethernet e ativa via web automaticamente o dispositivo. Dispositivos de serial diferentes agora falam a mesma língua e, diferente de outros HIMs, em que você precisa comprar um conversor de protocolo, na Série G3 o conversor é padrão.

Servidor de Web Embutido Que Oferece Acesso e Controle Remoto
O servidor de web Crimson é capaz de fornecer acesso remoto ao G3 por meio de diversos mecanismos. Primeiro, você pode usar o Crimson para gerar automaticamente páginas da web que contêm listas de tags, cada uma formatada de acordo com a propriedade da tag. Você também pode criar um site de web personalizado, usando um terceiro editor HMTL como Microsoft FrontPage, qual código que instrui o Crimson a inserir valores de tag para o monitoramento em tempo real. Além disso, você pode ativar o Painel Virtual do Crimson, uma função de acesso remoto e controle, que permite que um navegador da web visualize o display do G3 em tempo real e controle o teclado do G3 e opere remotamente qualquer um dos seus dispositivos com Ethernet ativada. Esta função somente está disponível no IHM da Série G3.

Capacidade de Registro de Dados de Diversos Dispositivos
O Crimson permite que os usuários configurem rapidamente diversos dispositivos em uma aplicação de controle, coletem dados de desempenho, exiba e armazene os dados para avaliação, ou acione as funções PLC com um painel, seja ao vivo ou remotamente. Os dados podem ser registrados um por segundo e podem ser adquiridos de um ou de todos os dispositivos conectados. Os valores são armazenados em arquivos CSV (variáveis separadas por vírgula), que podem ser facilmente importados para aplicações como Microsoft Excel. Somente no IHM G3, o servidor de web do Crimson pode ser utilizado para expor diversos dados pela porta de Ethernet do painel G3, permitindo o acesso remoto às informações de diagnóstico ou aos valores registrados pelo registrador de dados.

Armazenamento de Dados Praticamente Ilimitado com CompactFlash
Um slot integrado de CompactFlash acomoda cartões de memória CompactFlash prontamente disponíveis do Tipo I e II, que permitem que você colete, conserve e transfira os dados facilmente. Se você precisar fazer um update do banco de dados dentro da máquina que já está instalada na fábrica do cliente, o Crimson permite que você salve a cópia do banco de dados em um cartão de memória CompactFlash, envie o cartão para o cliente e faça o carregamento do banco de dados do G3 pelo cartão.

Transferência de Dados Mais Rápida e Download com USB
A Série IHM G3 possui uma porta USB conveniente para fazer downloads rápidos de arquivos de configuração de um PC, assim como fazer uploads de tendência e de registro de dados para o seu PC para análise.

Processamento Poderoso
A Série IHM G3 possui um processador embutido de 32 bits para uma capacidade inigualável de computação. O software Crimson completo contém um compilador "C" embutido para criar programas personalizados para aplicações completas, manuseio de receita, programação em tempo real, avaliação da expressão matemática e muito mais.

Configuração e Programação Mais Rápidas
O Crimson 2 é um conjunto poderoso de ferramentas baseada em ícones, de configuração, exibição, controle e registro de dados projetadas especialmente para aproveitar completamente a arquitetura do IHM da Série G3. A maioria das aplicações simples podem ser facilmente ajustadas com um processo de etapa-por-etapa para configurar os protocolos de comunicação, definir os tags dos dados a serem acessados e criar a interface de usuário. Um conjunto completo de arrasto e queda de itens gráficos facilita a criação da interface rendendo resultados profissionais. Outras funções avançadas, como programação, registro de dados e configuração pelo servidor da web do G3 são inuitivas e fácil de ativar.

Os IHMs Mais Completos
Mais completo do que a maioria dos IHMs, você pode adicionar capacidades poderosas e facilidade de uso encontrados somente no IHM da Série G3. A Série G3 é fornecida padrão com três comunicações seriais, Ethernet, conversor de protocolo, USB e slot CompactFlash. E você recebe o software completo Crimson 2 sem pagar mais, com a configuração de arrasto e queda e as ferramentas de colocação de tags, de interface fácil de utilizar, ambiente de programação flexível, poderoso registro de dados e nosso Painel Virtual exclusivo de capacidades de servidor web para acesso e controle remoto.

Características
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.