Série DRF
Condicionadores de Sinais para Entrada de Pt-100
imagem meramente ilustrativa
-
Módulos de entrada de tensão, corrente, frequência, resistência, potenciômetro, termopar, RTD e célula de carga
-
Intervalo de sinal configurável no campo
-
Fornece isolamento de até 3500 Vef entre a entrada, a saída e a energia (o isolamento é específico do modelo)
-
Compatível com trilho DIN padrão de 35 mm
Descrição
This product has been discontinued. For a potential replacement, please see TXDIN402, DR-i3P, or DRST-UN.
Os condicionadores de sinais com trilho DIN da série DRF são projetados para aceitar uma ampla gama de sinais de entrada, como tensão e corrente CA e CCA, frequência, temperatura (termopar e RTD) e transdutores de processo, e fornece saídas de processo padrão de 4 a 20 mA ou de 0 a 10 VCC. A série DRF possui um projeto de câmara moderno, que pode ser facilmente montado em trilhos DIN padrão de 35 mm. As conexões são seguras e protegidas através de conectores de bornes a parafuso com conexões de entrada e de saída nos lados opostos do módulo.
Funcionalidade
A série DRF é projetada para maximizar a funcionalidade. A porta da frente da câmara fornece um acesso fácil aos potenciômetros de intervalo e de offset que podem ser utilizados para ajustar no campo o intervalo dos sinais de entrada e de saída.
Isolamento
Os circuitos de entrada, saída e de alimentação são isolados com isolamento galvânico de 3500 V. O isolamento impede que tensões potencialmente prejudiciais passem pelos condicionadores de sinais ao sistema conectado. O isolamento também fornece maior exatidão de medição ao minimizar os efeitos dos loops de terra e o ruído elétrico.
Saídas
Cada condicionador de sinais da série DRF está disponível com saída de tensão e de corrente (somente uma pode ser utilizada por vez). Os tipos de saídas disponíveis incluem de 4 a 20 mA ou de 0 a 10 VCC. Embora pré-configurado antes de ser enviado da fábrica, a saída pode ser alterada com uma mudança do jumper interno.
As saídas padrão são lineares e proporcionais à entrada de sinal. Os módulos de entrada termopar possuem circuitos especiais para linearizar a saída para a temperatura real, ao invés do sinal não-linear produzido pelos sensores do termopar.
Características
Alimentação: 24 VCC ±10%, 230 VCA ±10% 50/60 Hz, 115 VCA ±10% 50/60 Hz
Consumo de energia: < 3,8 VA
Saída: 4 a 20 mA e 0 a 10 VCC
Saída máxima de tensão: aprox. 11 VCC
Saída mínima de tensão: aprox. -1 VCC
Resistência mínima da carga (tensão) =1 k Ω
Saída máxima de corrente: aprox. 22 mA
Saída mínima de corrente: aprox. -1,5 mA
Resistência máxima da carga (corrente): ≤400 Ω
Exatidão: <0,2% ou <0,3% dependendo do modelo
Linearidade: <0,1% ou <0,2% dependendo do modelo
Desvio térmico: <150 ppm/°C ou 250 ppm/°C típico dependendo do modelo
Tempo de resposta: 70 mS (modelos de processo
e entrada CC); 250 mS (modelos de temperatura
e entrada CA)
Isolamento*:
Entrada para saída: 3500 Vef
Alimentação para entrada: 3500 Vef
Alimentação para saída: 3500 Vef (para modelos alimentados com CA), 1 Vef (para os modelos alimentados com CC)
Conexões Elétricas: Conexão de bornes a parafuso
Proteção: IP-30
Peso:
(alimentado com CC): 120 g (4,2 onças)
(alimentado com CA): 200 g (7 onças)
Dimensões:
(modelos alimentados com CC): 110 alt. x 22,5 larg.
x 93 mm prof. (4,3 x 0,9 x 3,7")
(modelos alimentados com CA) 110 alt. x 37 larg. x 93 mm prof. (4,3 x 1,46 x 3,7")
Temperatura de operação: de 0 a 60°C (de 32 a 140°F)
Temperatura de armazenamento: -20 a 70°C
(-4 a 158°F)