Rotâmetros de Purga
imagem meramente ilustrativa
Descrição
O medidor de vazão moldado FL-800 da OMEGA é disponibilizado em 24 intervalos diferentes de ar e água. Essa unidade é fornecida com escalas LPM e SCFH para ar e CC/M e GPH para água, todas com proporção de faixa operacional de 10:1. Moldados em policarbonato de alto impacto, a série FL-800 foi projetada para manter pressões máximas de até 100 psi a 21°C (70°F) e temperaturas de até 66°C (150°F) a 0 psig. A unidade padrão é fornecida com corpo preto. Esses medidores de fluxo apresentam conexões de entrada e saída 1/8 FNPT. Também oferecemos uma válvula de controle opcional e construção em aço inoxidável 304.