Medidores Pneumáticos em Linha
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Os medidores de vazão FLMG têm construção reforçada, são fáceis de instalar e oferecem leituras diretas de vazão de ar. As unidades são calibradas a uma pressão de 100 psi, sendo adequadas para a maioria das aplicações pneumáticas comprimidas. O conjunto do tipo pistão e mola permite que estes medidores sejam montados em qualquer posição. Os modelos FLMG com saída analógica opcional (-MA) normalmente são usados para transmitir um sinal proporcional à vazão a um controlador de processo, CLP, registrador ou display de painel. Com a opção "-MA", o usuário pode escolher entre uma leitura de pulso de onda quadrada de 0 a 2000 Hz, sinal analógico de 0 a 5 VCC ou sinal analógico de 4 a 20 mA de 2 fios ao conectar os pinos adequados.Description | Aluminum | Brass | Stainless Steel |
High pressure casing, end ports and tapered shaft | Aluminum | Brass | 304 SS |
Seals | Buna (std), EPR, FKM or perfluoroelastomer | Buna (std), EPR, FKM or perfluoroelastomer | FKM with PTFE backup (std) Buna, EPR or perfluoroelastomer |
Transfer Magnet | PTFE-coated Alnico | PTFE-coated Alnico | PTFE-coated Alnico |
Floating Orifice Disk | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
All Other Internal Parts | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
Description | Aluminum | Brass | Stainless Steel |
Window Tube | Polycarbonate (std), Pyrex® | Polycarbonate (std), Pyrex® | Polycarbonate (std), Pyrex® |
Window Seals | Buna (std), PTFE | Buna (std), PTFE | Buna (std), PTFE |
Manuais: