Os medidores de vazão em linha da Série FL-500 possuem uma construção robusta, são fáceis de instalar e fazem uma leitura direta da taxa de vazão para água e ar a pressões atmosféricas e de 90 psi. Para uma maior versatilidade, os medidores de vazão da Série FL-500 podem ser pedidos com interruptores de proximidade elétrica (pedir separadamente, consulte a próxima página) para taxas de vazão de sinal específico. As configurações são facilmente ajustáveis com uma chave de fenda.
Características Exatidão: ±5% FE Construção: Tubo e Flutuador de Fluxo: PVC Partes Úmidas Internas: Encaixes de extremidades de 316 de aço inoxidável Vedações NPT Fêmea, Latão: FKM Serviço Líquido: 200 psig a 21°C (70°F) Serviço de Gás: 100 psig a 21°C (70°F) Temperatura Máxima: 66°C (150°F) a 25 psig Queda de Pressão: 4 psig FE Dimensões: 177,8 mm (7") de comprimento FL-505 através de FL-515: Diâmetro de 50,8 mm (2") FL-530 através de FL-550: Diâmetro de 76,2 mm (3")
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: É fornecido completo com manual do usuário. Para corpo e flutuador de polisulfone, adicione o sufixo "-PLSF" ao número do modelo, para informações sobre o preço, consulte o Departamento de Engenharia de Vazão. † Para o certificado NIST rastreável (somente para água), acrescente o sufixo "-NIST" ao número do modelo, sob um custo adicional.