| 

Sensores de Vazão Totalmente em Plástico para Vazões de Baixa a Média

Série FTB600B

Sensores de Vazão Totalmente em Plástico para Vazões de Baixa a Média | Série FTB600B

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • ±1% de Exatidão de Leitura
  • Seis Intervalos de Fluxo, de 0,1 a 120 LPM
  • Sem Alinhamento de Fluxo Necessário
  • Monta Facilmente em Qualquer Posição
  • Conexão de Mangueira ou Rosqueadas
Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Princípio de Operação
Os medidores de vazão da Série FTB600B da OMEGA™ possuem um transmissor e receptor eletro-ótico e infravermelho moldado no corpo no medidor de vazão, junto com duas mini placas de circuito para fornecer estabilização para a tensão e controle automático do nível de saída infravermelho. O FTB600B compensa automaticamente a intensidade da luz infravermelha nos variados níveis de opacidade do fluido para garantir um sinal de saída de onda quadrada forte. O medidor de vazão é adequado para fluidos claros, transparentes e translúcidos que precisam transmitir a luz infravermelha. (Observação: Não adequado para usar com líquidos vermelhos). O projeto do FTB600B inerentemente drena o gás arrastado, melhorando a exatidão geral. Este medidor de vazão pode ser montado facilmente em qualquer posição para maior flexibilidade projetada do sistema e também economizando tempo e custos de instalação. Uma peneira está incluída nos modelos FTB602B ao FTB606B.

Características
Exatidão: ±1% da leitura
Repetibilidade: ±0,1% da leitura
Intervalo de viscosidade: 1 a 15 cSt
Pressão de Trabalho: 150 psig a 79°C (175°F)
Queda Máxima de Pressão no Fluxo Máximo: a 30 psi em todas unidades
(6,5 psi no FTB601)
Temperatura Ambiente: -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Partes em Contato com Fluido: PVDF (fluoreto de polivinilideno) o-ring de FKM (os o-rings não entram em contato com fluxo nas unidades NPT)
Fonte de Alimentação: 8 a 24 VCC,
6 a 33 mA
Sinal de Saída: Pulso de onda quadrada
Comprimento do Cabo: 0,9 m (3')
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.