| 

Medidor de Taxa/Totalizador com 6 Dígitos para Montagem 1/8 DIN

Série DPF701

Medidor de Taxa/Totalizador com 6 Dígitos para Montagem 1/8 DIN | Série DPF701

imagem meramente ilustrativa

  • Mede Frequências de 0,5 Hz a 30 kHz
  • Totaliza para cima ou para baixo de-99.999 a 999.999 ou atua como cronômetro de acúmulo
  • De 6 dígitos, LED de 7 segmentos, 14,2 mm H (0,56")
  • Opções de entrada de sinal (selecionável por chave PID)
  • TTL compatível com proteção até 25V
  • De nível baixo (25 mV rms)
  • Sinais de nível alto protegidos até 115 V
  • NAMUR
  • Coletor aberto PNP ou NPN
  • Comunicações e controle
  • Saída opcional RS232
  • Relés duplos de 5A forma C opcionais
  • Saída analógica, escalonável, de 4 a 20 mA, de 0 a 20 mA, de 0 a 10V (opcional)
Instrumentação e Acessórios - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O medidor de frequência/totalizador DPF701 oferece programação do usuário via as 5 teclas do painel dianteiro. O fator de escala pode ser programado de-99,999 a 999,999 (qualquer ponto decimal, multiplicação ou divisão), enquanto a compensação pode ser programada de -99,999 a 999,999 (qualquer ponto decimal).
Os programas são armazenados em memória não-volátil, com três níveis de bloqueio de programa para segurança. Os recursos opcionais incluem pontos de ajuste Hi (alto) ou Lo (baixo) para controle ou alarme, mais comunicação RS232. O ponto decimal fixo ou de ajuste automático é padrão.

Características
Funções: índice e totalizar selecionado pelo menu
Tela: de 6 dígitos, LED vermelho de 7 segmentos vermelho, exibe entradas
Tipo: entrada única. TTL, CMOS, coletor aberto NPN, fechamento de contato e compatível com sensor magnético; selecionado por interruptor DIP. Não isolado.
Nível: 60V máx; 25 mV rms mín.
Frequência: 30 kHz máx.
Excitação: regulado, de 5,0, 8,2 ou 12,4V, selecionado por interruptor pelo DIP, 100 mA máx.
Exatidão: ± 0,5 LSD do total; 0,01% da taxa ± 1,5 LSD
Pontos de ajuste: Dois, opcionais
Saídas de alarme: opcional
Comunicação: RS232, saída analógica, opcional
Técnica de medição de índice: 1/x
Tempo de porta: 0,30 seg
Ponto decimal: programável ou de ajuste automático
Inclinação de gatilho: selecionável por interruptor DIP
Zeros iniciais: em branco
Energia: 115 ou 230 ±15% Vca
Dimensões: 48 alt. x 96 larg. x 152 prof. mm (1,9 x 3,8 x 6")
recorte do painel: 45 alt. x 92 prof. mm (1,8 x 3,6")
Peso: 454 g (1 lb)

Manuais:

Baixar DPF700 - Low Cost Ratemeter/Totallizer/Controller
Baixar DPF700 - Quick Start Manual for DPF700 Ratemeter/Totalizer/Controller
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.