| 

KIT DE TERMOANEMÔMETRO INDICADOR DE VOLUME

HHF91

KIT DE TERMOANEMÔMETRO INDICADOR DE VOLUME | HHF91

KIT DE TERMOANEMÔMETRO INDICADOR DE VOLUME

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Muito Econômico
  • Exibe Vazão, Velocidade do Ar e Temperatura
  • Software Opcional
  • Em Média, até Oito Leituras de Velocidade
  • Exibe Mínimo/Máximo
  • Opções de Configuração entre MPS/FPM, CMS/CFM e ºC/ºF
  • Saída RS232
Indicadores de Velocidade de Ar e Túneis de Vento - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O anemômetro HHF91 da OMEGA é um instrumento versátil para medir a velocidade do ar, calcular a vazão do volume de ar e a temperatura do ar. Algumas características especiais incluem a possibilidade de troca de unidades de medição e a função de desligamento automático depois de 20 minutos sem atividade (a função de desligamento automático pode ser desabilitada para permitir operação contínua). O HHF91 pode indicar leituras médias, mínimas e máximas, incluindo o botão de congelamento de dados no visor.
O kit inclui um leitor portátil, sonda de velocidade, bateria de 9 V e uma maleta de transporte.

Características
Intervalo de Velocidade do Ar: De 125 a 4.900 fpm (de 0,7 a 25,00 mps)
Resolução: 1 fpm ou 0,01 mps
Volume de Vazão de Ar Calculado: de 0,0 a 9999 CFM ou CMS
Visor: 4 dígitos inteiros, 32 mm x 41 mm (1¼ x 15⁄8")
Saída RS232: 2400 ou 1200 baud
Exatidão: Velocidade: 2% do fundo de escala; temperatura: ±1°F ou 0.6°C
Intervalo de Temperatura: -10°C a 50°C (14°F a 122°F), resolução de 0,1°C ou °F
Fonte de Alimentação: bateria de 9 V, incluída (em geral, tem vida útil de 100 horas)
Indicação do Estado da Bateria: O visor indica se a bateria está fraca
Dimensões: 181 x 70 x 35 mm
(7⅛ x 23⁄4 x 1⅜") (portátil); diâmetro da ventoinha de 73 mm (2⅞")
Peso: 1,4 kg (3 lb)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.