| 

Registradores de Dados Portáteis de Temperatura e Umidade
Parte da Família NOMAD®

Série OM-90

Registradores de Dados Portáteis de Temperatura e UmidadeParte da Família NOMAD® | Série OM-90

imagem meramente ilustrativa

  • Modelos para Temperatura (OM-91) e Temperatura/Umidade (OM-92)
  • Início Imediato, Retardado (Especificando Data/Horário) ou Pressionando um Botão
  • Modo em Tempo Real
  • Alarmes para Alto e Baixo Configuráveis pelo Usuário
  • Indicadores LED de Status
  • Interface USB para Transferência Rápida de Dados
  • Compacto, Leve e Fácil de Usar
  • Bateria de Vida Útil Longa
Gravadores e Registradores de Dados - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os registradores de temperatura (OM-91) e temperatura/umidade (OM-92) da série OM-90 são portáteis alimentados por bateria que permitem registros exatos e repetidos de temperatura e umidade relativa. A temperatura medida tem exatidão de ±0,3°C, na faixa de 5°C a 60°C (41°F a 140°F), e de ±0,2°C, na faixa de -30°C a 80°C (-22°F a 176°F). A umidade relativa medida tem exatidão de ±0,3% da UR, na faixa de 20% a 80% de UR, e de ±0,5% da UR, na faixa de 0% a 100% da UR. Os registros de temperatura e de umidade são feitos com base nos intervalos configurados pelo usuário através do software.
Esses registradores são ideais para aplicações em transporte, quando é necessário documentar se o material em trânsito permaneceu dentro de limites ambientais específicos. Podem ser configurados alarmes para condições acima ou abaixo desses limites. Em qualquer um dos casos, os LEDs indicadores são ativados para que o usuário fique ciente de que as condições desejadas para o transporte foram excedidas.
Cada registrador de dados pode ter um nome contendo até 16 caracteres. Isso pode ser útil em aplicações nas quais são utilizados múltiplos registradores de dados e, portanto, é necessário distinguir cada um deles (por exemplo, com base no local).
O registrador de dados inclui um programa de computador, fácil de usar, com o qual você pode configurar o registrador, extrair dados, visualizar dados em modo gráfico, analisar dados em uma planilha e gravar dados em um arquivo (normalmente, no formato CSV, com valores separados por vírgula) a ser aberto em aplicações de terceiros, por exemplo, não programa Excel da Microsoft. A interface gráfica de usuário é totalmente intuitiva no que diz respeito a configurar novos dispositivos e extrair dados de um dispositivo de campo. Caso o usuário tenha diversos dispositivos que exigem a mesma configuração, ele pode gravar na aplicação o arquivo de configuração salvo no registrador, a fim de agilizar o processo e garantir que todos os registradores vão ter a mesma configuração. Não é necessário instalar qualquer driver na aplicação para se conectar ao registrador de dados. Basta instalar o software, rodá-lo e se conectar ao registrador.

Características
Temperatura
    Intervalo:
-30 a 80°C (-22 a 176°F)
Resolução: 0,01°C
Exatidão: ±0,3°C de 5 a 60°C (41 a 140°F)
Exatidão da Calibração a 25°C ±20°C: ±0,1°C
Umidade (Apenas OM-92)
    Intervalo:
0 a 100% da UR
Resolução: 0,01% da UR
Exatidão: ±3% na faixa de 20% a 80% da UR; ±5% da UR abaixo de 20% da UR ou acima de 80% da UR
Exatidão de Calibragem a 25% da UR: ±1,8% da UR a 25% da UR
Memória
    OM-91:
65.520 medições de temperatura
OM-92: 65.520 medições de temperatura e 65.520 medições de umidade
Modos de Início: Início imediato ao se desconectar to computador, início retardado (data/horário programados) ou pressionando o botão
Modo de Registro: Interrompe o registro com esgotamento de memória; toda vez que o usuário iniciar/interromper a operação do registrador, pressionando o botão, o sistema memoriza a última localização da memória
Intervalos entre Registros: 1 segundo, 30 segundos, 1 min., 10 min., 1 hora (selecionável pelo software)
Compatibilidade do Sistema Operacional: Windows XP/Vista/7 e 8 (32-bits e 64-bits)
Registro em Tempo Real: Exibe dados em tempo real se conectado a um computador
Horário em Tempo Real: Horário automaticamente sincronizado com o computador
Bateria de Reserva: Continua marcando o tempo mesmo quando o dispositivo está desligado
Exatidão: 0,50 segundo/dia (~3 min./ano)
Alarmes: Alarmes para níveis alto e baixo de temperatura e umidade; LED indicador de alarme dedicado
LEDs Indicadores: LEDs para alarme status
Identificação do Dispositivo: Cada registrador de dados pode ser identificado com um nome de 16 caracteres
Conexões: 0.9 m (3') USB Micro-B para cabo do computador (incluído)
Alimentação: Bateria de lítio de 3 V CR2450 incluída (substituível pelo usuário)
Vida Útil da Bateria: Mais de quatro anos em operação
Modo de Desvio: A unidade é alimentada por um cabo USB, quando conectado, a fim de poupar a bateria
Dimensões: 53 mm A x 33 mm L x 15 mm P (1,38 x 2,36 x 0,6")
Peso: 25 g (0,9 oz)

Manuais:

Baixar Temperature/Humidity Dataloggers
Baixar Quick Start - Temperature/Humidity Data Loggers
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.