imagem meramente ilustrativa
Descrição
O registrador de dados de umidade e temperatura OM-CP-RHTEMP1000 é à prova d'água (apenas o modelo para medição de temperatura), alimentado por bateria e é um instrumento autônomo, usado para registrar, automaticamente, temperaturas de -40° C a 80° C. Trata-se de um dispositivo multifuncional compacto, portátil, fácil de usar e que registra até 21.845 medições de temperatura e 21.845 medições de umidade.Manuais: