| 

Fio para Termopar de Diâmetro Fino

Fio para Termopar de Diâmetro Fino |

Fio para Termopar de Diâmetro Fino

imagem meramente ilustrativa

RoHS

Descrição

Para atender às necessidades imediatas da ciência e da indústria em fios para termopar da mais alta qualidade em quantidades práticas a preço razoável, a OMEGA possui materiais de termopares em diversos tamanhos de fios. O fio é fornecido não revestido no carretel de plástico com diâmetro padrão de 76 mm (3") e comprimentos contínuos de 15 m (50'). O tamanho varia de 0,013 a 3,25 mm (0,0005 a 0,128") de diâmetro. O fio é fornecido individualmente ou aos pares para atender às exigências de limites de erro padrão. Outros tamanhos de fios e quantidades estão disponíveis mediante pedido especial.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.