imagem meramente ilustrativa
Descrição
Este robusto sistema de transmissor/sensor sem fio ZW-ED da OMEGA™ com alto desempenho e alta potência, fornece monitoramento da temperatura web-based, umidade e pressão barométrica. O rádio é um transmissor compatível com IEEE 802.15.4 operando a 2.4 GHz destinado a transmitir até 1000 m * (3280 ') para um coordenador ZWREC. O ZW-REC se conecta diretamente a uma rede Ethernet para servir páginas da web ativas e exibir os dados. Você pode monitorar e registrar a temperatura, umidade relativa e pressão barométrica em uma rede Ethernet ou internet sem qualquer software especial – apenas seu navegador web.