| 

Sensores e Transdutores

  Mais Artigos
Sensores de Proximidade
Sensores de Proximidade
Sensores de proximidade indutivos com saídas de coletor aberta transformam a sua medição e os resultados em expectativas alcançadas VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Sensores de deslocamento
Sensores de deslocamento
Sensores de deslocamento são transdutores com o ponto certo de utilização sem contato VER TODOS OS PRODUTOS »
transdutores de pressão
transdutores de pressão
Utilize transdutores de pressão e tenha modelos com saída de tensão, corrente e milivolts em mãos! VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Chaves de pressão
Chaves de pressão
Chaves de pressão auxiliam no fechamento de contato ou na abertura da saída de um coletor quando atingem seu limite de pressão VER TODOS OS PRODUTOS »
Células de carga e sensores de força
Células de carga e sensores de força
Muito úteis, as células de recarga de sensores de força transmitem com precisão os sinais elétricos VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Sensores de Temperatura infravermelhos
Sensores de Temperatura infravermelhos
Os sensores de temperatura infravermelhos são perfeitos para aplicações nas quais o instrumento precisa estar isolado da superfície de medição VER TODOS OS PRODUTOS »
Detectores de temperatura da resistência (Pt-100)
Detectores de temperatura da resistência (Pt-100)
Pt-100 ou Termoresistência refere-se a sensores que medem temperatura através da variação da resistência ôhmica (ohm). Sensores Pt-100 são termoresistências de platina que apresentam uma resistência de 100 O a 0 °C VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Termopares e Sondas Termopares
Termopares e Sondas Termopares
Sondas termopares são instrumentos perfeitos para ambientes industriais, com o reforço necessário para cada aplicação VER TODOS OS PRODUTOS »
fio termopar
fio termopar
Fio termopar em carretéis ou cabos para termopar servem para agregar ainda mais resistências às aplicações de sua empresa VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Chaves de Fim de Curso
Chaves de Fim de Curso
Chaves fim de curso são fundamentais para o sistema de controle de uma máquina, o qual necessita de tal ferramenta para controle de todo o percurso de uma parte móvel. Além disso, são ativadas quando determinado ponto é alcançado VER TODOS OS PRODUTOS »
Sensores Fotoelétricos e de Fibra Ótica
Sensores Fotoelétricos e de Fibra Ótica
Os sensores fotoelétricos e de fibra ótima são perfeitos para detectar determinados objetos com o uso de uma luz. Além disso, oferecem intervalos mais longos para medição e contam com a Omega, que possui uma linha completa dessa ferramenta! VER TODOS OS PRODUTOS »
      
Sensores de Vazão e Nível
Sensores de Vazão e Nível
Sensores de vazão de nível são ofertados através de chaves de fluxo, em líquidos e secos, com saída de corrente, de milivolts ou relé VER TODOS OS PRODUTOS »
Encoders
Encoders
Encoders industriais rotativos e sensores de comprimento: a resposta para o controle de movimento de processos de medição e controle de velocidade, posição e distância VER TODOS OS PRODUTOS »
      
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.