Aquecedores de imersão parafuso são excelentes para aqueceder líquidos diretamente e, neste caso, ótimos para indústrias: tanques, vasos e tubulações de processo.
Aquecedores
Novo Buscador de Aquecedores Omega - Agora ainda mais fácil de encontrar os produtos de acordo com a aplicação desejada.
VER MODELOS E PREÇOS »
Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram traduzidas. Acione nossa Central de Relacionamento caso precise de qualquer apoio.
TPN1 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 3.5" Square Flange Standard, 240, 480 or 575 Vac Power, 3 Phase
VER MODELOS E PREÇOS »
TPN2 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 6" Square Flange Standard, 208, 230, 460, 575 Vac Power, 3 Phase
VER MODELOS E PREÇOS »
TPN3 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 6" Square Flange Standard, 208, 240, 480, 575 Vac Power, 3 Phase
VER MODELOS E PREÇOS »
TPN4 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 2 1/2" Square Flange Standard, 120, 240 Vac Power, 1 Phase
VER MODELOS E PREÇOS »
TPN5 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 7 1/2" Diameter Flange Standard, 208, 240, 480 Vac Power, 3 Phase
VER MODELOS E PREÇOS »
TPN6 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 7" Diameter Flange Standard, 240, 480 Vac Power, 1 Phase and 240, 480 Vac Power, 3 Phase
VER MODELOS E PREÇOS »
TPN7 Series
Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 6 1/2" Diameter Flange Standard, 208, 230, 460, 575 Vac Power, 3 Phase
VER MODELOS E PREÇOS »