| 

Válvulas e Reguladores para Controle de Processos


Válvulas de controle de processos controlam os parâmetros de vazão, pressão, temperatura, velocidade ou posição de gases, o que as transformam em um dos principais instrumentos para automação industrial

AVC-1000 and AVC-3000
AVC-1000 and AVC-3000
Pressure Volume Controllers, AVC-1000 and AVC-3000, Vacuum to 1000 or Vacuum to 3000 - Descontinuado
VER MODELOS E PREÇOS »
Série PRG200<br>
Série PRG200

Regulador de Pressão do Ar de Precisão
VER MODELOS E PREÇOS »

Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram traduzidas.
Acione nossa Central de Relacionamento caso precise de qualquer apoio.

PV101
PV101
Electronically Controlled Proportional Valves Using Solenoid Technology
VER MODELOS E PREÇOS »
SV100-SV200
SV100-SV200
General Purpose 2-Way Solenoid Valves - NEMA-4, Stainless Steel and Brass
VER MODELOS E PREÇOS »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.