Por Que Procurar Vazamentos de Gás Refrigerante?Há três razões para detectar e reparar vazamentos de gases refrigerantes de ar condicionados estacionários e móveis, sistemas de refrigeração e bombas de calor:
1. Vazamentos permitem que ar e umidade entrem em um sistema de ar condicionado ou um freezer. A umidade pode reagir com o gás refrigerante formando ácidos corrosivos e resíduos que podem danificar o compressor, entupir a saída de tubos, e/ou corroer microfuros em evaporadores e condensadores.
2. Gás refrigerante é caro. Pode parecer que é mais barato ficar recarregando seu sistema com gases refrigerantes do que consertar um vazamento, mas não é no longo prazo. Além disso, sistemas de ar condicionado e freezers que não estiverem completamente carregados não vão esfriar eficientemente e assim se desperdiçará dinheiro (sistemas que funcionam com energia elétrica) ou combustível (sistemas de veículos).
3. A maioria dos gases refrigerantes destrói a camada de ozônio que bloqueia a nociva radiação ultravioleta do sol. Nos EUA, a Lei do Ar Limpo de 1990 e suas posteriores modificações exigem que proprietários ou operadores de equipamentos de refrigeração ou ar-condicionado com cargas de gás refrigerante maiores que 50 lb (22,68 kg) consertem vazamentos em até 30 dias quando estes vazamentos resultarem na perda de mais de 15%, em resfriamento para conforto, ou 35%, em resfriamento comercial, da carga em um período de 12 meses.

Medidores de vazão ultrassônicos são dispositivo s não intrusivos que utilizam vibrações acústicas para medir a vazão de determinado líquido.
O cálculo de taxas de fluxo através de dutos, tubulações, coifas e pilhas (coletivamente chamados de dutos para os nossos propósitos) nunca foi difícil...
O ar que respiramos contém elementos que sustentam a vida, tais como oxigênio, nitrogênio e outros gases, mas também produtos químicos que podem prejudicar você e seus funcionários.