Em sistemas industriais modernos, a temperatura é a medida física mais comum e os controladores de temperatura são os controladores mais comuns. Do controle diário da temperatura do ar e água a processos mais complexos (refinarias, processamento de alimentos etc.), o mundo como conhecemos é altamente dependente de controladores de temperatura. Por isso, muitas universidades e laboratórios exigem um sistema moderno para ensinar aos alunos como configurar um controlador de temperatura e realizar testes com ele.
3 Principais Desafios com Controladores de Temperatura para Demonstração:
- Falta de Capacidade de Sequência de Controle Múltiplo;
- Dificuldade de Instalar e Configurar o Produto;
- Não Compatível com o LabVIEW® ou DASYLab®;
Nossos Produtos e Soluções
A unidade de demonstração e treinamento PLATINUM fornece um simulador de controle PID, que é um sistema de controle de temperatura totalmente integrado. É adequado para uso como uma plataforma para alunos técnicos para aprender os fundamentos de circuito fechado (PID) e o simples controle de temperatura ligar/desligar em aplicações de refrigeração e aquecimento.
O demonstrador OMEGA® CNPT consiste no seguinte: Um controlador (OMEGA tipo CN8DPT-144-C24-EIP-DC ou similar) com um termopar tipo K instalado em um sistema termoelétrico de aquecimento/resfriamento consistindo em uma unidade de Peltier e resistor de força e eletrônica de controle afim.
É fácil configurar a conectividade de comunicação via Ethernet, USB ou serial tradicional, que é integrada na unidade. Consulte o manual para mais detalhes e recursos conforme necessário
Soluções
Um Programa de Administração de Registros e Aquivos (RAMP) avançado de múltiplas etapas e sequenciador de imersão suporta até 99 perfis de 8 sequências de segmento de ramp/imersão. Os perfis podem estar ligados para fornecer sequências estendidas e saídas auxiliares podem ser acionadas com base no Ramp individual ou estados de imersão para fornecer controle externo sobre ventiladores, misturadores ou outras funções auxiliares de controle.
O Software de Instalação de Aplicativo do Windows® para Download Gratuito (Instalador PLATINUM e Driver USB) Permite:
O Software de Instalação de Aplicativo do Windows® para Download Gratuito (Instalador PLATINUM e Driver USB) Permite:
- Instalar Completamente todas as Funções/Parâmetros;
- Conectar Automaticamente através de um Canal USB;
- Carregar/Salvar Arquivos de Configuração do PLATINUM;
- Acompanhar o Desempenho/Gráficos com Captura de Dados.
O suporte para o software de DASYLab fácil de usar resolve problemas complexos de controle e aquisição de dados, permitindo trabalhar com fluxogramas diretamente na tela do PC. A alta precisão de entrada, o controle de processo avançado, a funcionalidade de sequenciamento estendido e as opções flexíveis de saída de um controlador PLATINUM podem ser facilmente integradas ao rico conjunto de módulos de função fornecido pelo software DASYLab.
Manual e Informações de Instrução Afins
Página do produto CNPT-DEMO
Analise a Analise a folha de informações básicas e manual associado ao Demonstrador.
Faça o download e instale o software necessário, que inclui o instalador OMEGA® Platinum drivers de USB para Windows® 7 e 8 para seu sistema de computação.
Siga os passos descritos no manual para permitir a comunicação USB com o aparelho.
Analise a Analise a folha de informações básicas e manual associado ao Demonstrador.
Faça o download e instale o software necessário, que inclui o instalador OMEGA® Platinum drivers de USB para Windows® 7 e 8 para seu sistema de computação.
Siga os passos descritos no manual para permitir a comunicação USB com o aparelho.

O Grande Telescópio de Levantamento Sinóptico é um novo tipo de telescópio ótico que poderá visualizar, como nunca antes, uma área bem mais ampla das noites celestes.
Os sensores e acessórios são o sistema nervoso central de veículos de lançamento e de sistemas de carga e de suporte.
Tendo em vista o risco à vida humana e o custo financeiro quando algo dá errado, os processos de engenharia e fabricação da indústria aeroespacial exigem precisão absoluta.