Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
Estilo de Conector Selecione :LSC por Conector OST Grande com Carretel
SC por Conector Sub-Miniatura com Carretel
LRTC por Conector padrão sem carretel
SRTC por Conector Moldado Sub-miniatura
(2)
Tipo de Isolamento Selecione :GG por Revestimento em Vidro Trançado
TT por PFA
KK por Kapton®
(3)
Tipo de Termopar Selecione :J por Termopar Tipo J
K por Termopar Tipo K
T por Termopar tipo T
E por Termopar Tipo E
(4)
Diâmetro do Fio ( Nem todos os tamanhos estão disponíveis para todos os tipos - por favor consulte as tabelas acima) Selecione :20 por 20 AWG
24 por 24 AWG
30 por 30 AWG
36 por 36 AWG
40 por 40 AWG
(5)
Comprimento do Termopar Selecione :36 por 36 pol
72 por 72 pol
CUSTOM por comprimento personalizado em polegadas ( números inteiros de 12 a 600 polegadas)
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.