Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
Etiqueta Indicadora de Temperatura Não-Reversível Selecione :6MA por 10°F entre cada valor
6MB por 25°F entre cada valor
(2)
Classificação de Temperatura Selecione :100/38 por 38 a 66°C (100 a 150°F)
130/54 por 54 a 82ºC (130 a 180ºF) apenas 6MA
160/71 por 71 a 99ºC (160 a 210ºF) apenas 6MA
190/88 por 88 a 116ºC (190 a 240ºF) apenas 6MA
220/104 por 104 a 132 ºC (220 a 270ºF) Apenas 6MA
250/121 por 121 a 149ºC (250 a 300ºF ) Apenas 6MA
175/79 por 79 a 149ºC (175 a 300ºF ) apenas 6MB
(3)
Número do Pacote Selecione :Nada (deixe em branco) por Pacote com 10
-30 por Pacote com 30
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.